För perfekt belysning av IT-skåpsystem och IT-skåp.
- Artikelnummer:
- DK 7859000
- Utförande
- Skyddsisolerad, med intern säkring (T2A)
- Produktbeskrivning
- För perfekt belysning av ett nätverksskåp.
- Fördelar
- Manuell eller automatisk omkoppling med dörrkontakt möjlig
- Optimal belysning i hela apparatskåpet
- Plug & Play-snabbmontage
- Antingen med kläm-, skruv- eller magnetfäste
- Klar att använda tack vare inkopplingsklara anslutningskablar
- Montage utan förlust av höjdenheter
- Material
- Ljuskropp: Strängpressad aluminiumprofil
Lampkåpa, polykarbonat
Lampfot: PC-ABS - Färg
- Material: RAL 7016
- Leveransens omfattning
- IT systembelysning LED
Fastsättningssats med magnet
Inkl. fastsättningsskruvar. - Anslutningsmöjligheter
- Inmatning via kontaktdon
- Dörrkontakt
- Kapslingsklass
- II (skyddsisolerad)
- Brytare (typ)
- Integrerad på/av/dörrkontakt
- Belysningens montagetyp
- Skruv
- Clips
- Magnetfastsättning
- Inbyggnadsmöjligheter
- Skruvas eller kläms fast direkt på VX IT-/VX SE-profilen
- TE 8000, IT-skåp: med fastsättningssats med magnet
- AX, TP: med fastsättningssats med magnet
- AX: med skena för inre utbyggnad
- För drift med euro-kontakt motsvarande CEE 7/16 samt jordat grenuttag
- Ljusflöde
- 600 lm
- Ljusfärg
- 4000 K (neutralvit)
- Observera:
- De inkopplingsklara anslutningsledningarna får endast användas med IT-systembelysning LED.
- Kaskadkoppling av flera IT-systembelysning LED är inte möjlig
- Dimension
- Bredd: 337 mm
Höjd: 55 mm
Djup: 23 mm - Driftstemperatur
- -20 °C...55 °C
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 20
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,38 kg
- Bruttovikt
- 0,401 kg
- Tullvarukod
- 94054940
- EAN
- 4028177817937
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Produktbeskrivning
- DK IT-LED system light, 600lm, For frame mounting
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions
- Datablad
- Allmän teknisk information