- Art. nr.:
- SZ 8609170
- Utförande
- för kabelgenomföring
- Produktbeskrivning
- För genomföring av kontakterade kablar. Med en justerbar vinkel med elastisk klämprofil uppnås en tät och fast fixering. Stationär hålad vinkel för kabelavlastning.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. tätning och fastsättningsmaterial
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,9 kg
- Bruttovikt
- 1,141 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177211797
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
-
TS Modulplåtar, för kabelinföring