Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
- Art. nr.:
- TS 8613030
- Produktbeskrivning
- Utjämning mellan inbyggnader som placerats i full skåphöjd, 482,6 mm (19") och den inre skåphöjden.
- Material
- Strängpressad aluminiumprofil
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Skåptyp: TS
Höjd: = 1.800 mm
= 2.200 mm - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,5 kg
- Bruttovikt
- 0,571 kg
- Tullvarukod
- 83024200
- EAN
- 4028177213142
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- TS Täckplåtar, 482.6 mm (19"), horisontell för adapterprofil, för H: 1800/2200 mm