Snabbförbindning för VX

Art. nr.: VX 8617506

Det är bara att dra åt skruvarna, slå in snabbförbindningen med en hammare och fixera.

Art. nr.:
VX 8617506
Fördelar
Kan monteras omgivande på ihopbyggnadsstället
Flexibel placering gör att kollisioner med inbyggnader kan undvikas
Det är bara att dra åt skruvarna, slå in snabbförbindningen och dra ihop skåpen och fixera dem.
Extra montageplan mellan ihopbyggda skåp för t.ex. montage av kabelkanaler
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Förpackningsenhet
6 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,705 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177942332
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivning
VX Quick-fit baying clamps
Dokumentation
Manual