Profil för kabelinföring, på mitten

Artikelnummer: VX 8618800

E-Nummer: E2501883

Profilen monteras direkt på bottenplåtarna. På så sätt kan kabeln ledas direkt till en kabelavlastningsskena utan större böjradie när montageplåten monteras i valt montageläge. I kombination med kabelavlastningsskenan kan kabelinföring och montageplåt anpassas till varandra på ett optimalt sätt.

Artikelnummer:
VX 8618800
Fördelar
Enkelt montage
Heltäckande hylla
Bra isolering av skåpets kablage
Användningsområden
För fastsättning i bottenplåtar
Material
Hård-PVC
Självslocknande
Temperaturbeständig upp till +60 °C
Tätning: PU-skum
Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm
Leveransens omfattning
Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler
Observera:
Det behövs två per kabelinföringspunkt
Från skåpbredd 1000 mm är golvdelen indelad i två områden på bredden. Två kabelinföringspunkter kan användas (vänster/höger)
Passar för
Skåptyp: VX: = 600 mm
Skåptyp: VX SE
Skåptyp: CX pulpetunderdel
Skåptyp: CX golvpulpet
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,16 kg
Bruttovikt
0,167 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177922747
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
VX Profil för kabelinföring, på mitten, för B: 600 mm
Dokumentation
Info sheet