Profilen monteras direkt på bottenplåtarna. På så sätt kan kabeln ledas direkt till en kabelavlastningsskena utan större böjradie när montageplåten monteras i valt montageläge. I kombination med kabelavlastningsskenan kan kabelinföring och montageplåt anpassas till varandra på ett optimalt sätt.
- Artikelnummer:
- VX 8618801
- Fördelar
- Enkelt montage
- Heltäckande hylla
- Bra isolering av skåpets kablage
- Användningsområden
- För fastsättning i bottenplåtar
- Material
- Hård-PVC
Självslocknande
Temperaturbeständig upp till +60 °C
Tätning: PU-skum
Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm - Leveransens omfattning
- Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler
- Observera:
- Det behövs två per kabelinföringspunkt
- Från skåpbredd 1000 mm är golvdelen indelad i två områden på bredden. Två kabelinföringspunkter kan användas (vänster/höger)
- Passar för
- Skåptyp: VX: = 800 mm
Skåptyp: VX SE
Skåptyp: CX pulpetunderdel
Skåptyp: CX golvpulpet - Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,22 kg
- Bruttovikt
- 0,24 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177922754
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeskrivning
- VX Profil för kabelinföring, på mitten, för B: 800 mm
- Dokumentation
- Info sheet