- Art. nr.:
- VX 8618813
- Produktbeskrivning
- För direktmontage på bottenplåt och skåpram. 
- Fördelar
- Enkelt montage 
- Heltäckande hylla 
- Bra isolering av skåpets kablage 
- Användningsområden
- För direktmontage på bottenplåt och skåpram 
- Material
- Hård-PVC
 Självslocknande
 Temperaturbeständig upp till +60 °C
 Tätning: PU-skum
 Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm
- Leveransens omfattning
- Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler 
- Observera:
- Det behövs två per kabelinföringspunkt 
- Från skåpbredd 1000 mm är golvdelen indelad i två områden på bredden. Två kabelinföringspunkter kan användas (vänster/höger) 
- Passar för
- Skåptyp: VX: = 1.200 mm
 Skåptyp: VX SE
 Skåptyp: CX one-piece console
 Skåptyp: CX pulpetunderdel
- Förpackningsenhet
- 4 st. 
- Nettovikt
- 0,34 kg
- Bruttovikt
- 0,38 kg
- Tullvarukod
- 39269097 
- EAN
- 4028177922822 
- ETIM 9
- EC002624 
- ECLASS 8.0
- 27189265 
- Produktbeskrivning
- 
VX Profil för kabelinföring, baktill, för B: 1200 mm