Små svängramar för VX, VX SE, AX, 600 mm och 800 mm breda skåp

Art. nr.: VX 8619550

E-Nummer: E2501922

För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").

Art. nr.:
VX 8619550
Produktbeskrivning
För montage på 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
2 gångjärn 130°
Inkl. vridlås med dubbel låsinsats
Material för fastsättning på inbyggnadssats
Observera:
För blockering av den öppna svängramen behövs ett svängramsstopp
Beroende på utbyggnader behövs systemchassi 23 × 64 mm
I VX SE på skåpprofil i kombination med adapterskena VX
För fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
Passar för
Skåptyp: VX
VX SE
Bredd: = 600 mm
= 800 mm
Passar för skåptyp
VX
VX SE
Höjdenheter
18 HE
Passar för skåptyp
VX
VX SE
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,15 kg
Bruttovikt
4,74 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177919617
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
VX Svängram, liten, för B: 600/800 mm, 18 HE
Dokumentation
Load brochure
Manual
Datablad
Teknik i detalj