För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
- Art. nr.:
- VX 8619710
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between fixing points
- 375 mm
- Passar för dörrbredd
- 500 mm
- Inbyggnadsmöjligheter VX
- In door width 500 mm
- Inbyggnadsmöjligheter VX SE
- In door width 500 mm
- Inbyggnadsmöjligheter AX
- In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- I skåpsbredd 1000 mm i låsbar dörr
- Montagemöjligheter AX rostfritt stål
- För skåphöjd 500 mm
- För skåpbredd 400 mm
- Inbyggnadsmöjligheter AX plast
- In door width 500 mm
- Montagemöjligheter AX 3-delat
- För skåpdjup 573 mm
- Inbyggnadsmöjligheter CX
- I pulpetens över- och mittdel på djupet i kombination med skena för inre utbyggnad CX
- För pulpetunderdel vid skåpdjup 500 mm
- In door width 500 mm
- Inbyggnadsmöjligheter TP
- In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
- Montagekrav
- För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
- Observera:
- För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX SE
TP
AX
AX plast
Väggskåp AX, 3-delat
CX golvpulpet
Pulpetsystem CX
Suitable for width or height or depth: 500 mm - Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,92 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177924635
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Systemchassi 14 x 39 mm, för dörrbredd: 500 mm