För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
- Artikelnummer:
- VX 8619730
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Distance between fixing points
- 675 mm
- Passar för dörrbredd
- 800 mm
- Inbyggnadsmöjligheter VX
- In door width 800 mm
- Inbyggnadsmöjligheter VX SE
- In door width 800 mm
- Inbyggnadsmöjligheter AX
- In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
- Montagemöjligheter AX rostfritt stål
- För skåphöjd 800 mm
- Inbyggnadsmöjligheter AX plast
- In door width 800 mm
- Inbyggnadsmöjligheter PC
- In door width 800 mm
- Inbyggnadsmöjligheter CX
- In door width 800 mm
- Montagemöjligheter VX sockel
- För sockelbredd 850 mm vid montage på sockelhörndelar
- Montagekrav
- För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
- Observera:
- För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX SE
PC
AX
AX plast
CX golvpulpet
CX pulpetunderdel
Suitable for width or height or depth: 800 mm - Passar för
- Sockelsystem VX
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 1,4 kg
- Bruttovikt
- 1,588 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 10,52
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177924666
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeskrivning
- VX Systemchassi 14 x 39 mm, för dörrbredd: 800 mm