Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

Art. nr.: VX 8619760

E-Nummer: E2504145

För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.

Art. nr.:
VX 8619760
Produktbeskrivning
För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between fixing points
575 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX
In enclosure width 600 mm and in enclosure height 700 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montagekrav
För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Observera:
För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
Passar för
Skåptyp: AX
Suitable for width or height or depth: 700 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,2 kg
Bruttovikt
1,374 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177926851
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
VX Systemchassi 14 x 39 mm , för H: 700 mm
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Manual