Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, för sockelsystem VX, rostfritt stål Nytt utförande

Art. nr.: VX 8660060

Sockelhörndelar med täckplåt fram och bak. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till förskruvningen. Byggs ihop utan skarvar.

Art. nr.:
VX 8660060
Material
Sockelhörndel: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Sockelplåt fram/bak: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Täckkåpor: ABS
Ytbehandling
Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
4 sockelhörndelar
4 täckhylsor
1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Observera:
Sockelplåtar, nödvändiga på sidan för avslutning av en sockelenhet och stabiliserar dessutom socklarna mot varandra.
De skyddskåpor som ingår i leveransen kan vid behov bytas mot skyddskåpor, rostfritt stål för sockelsystem VX, rostfritt stål.
Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation
Dimension
Höjd: 200 mm
Passar för
Skåptyp: VX
VX SE
TS
PC
Bredd: = 600 mm
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
6,6 kg
Bruttovikt
6,602 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177037915
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
VX sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 600 mm, rostfritt stål 1.4301
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Förklaringar
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj