Sockelhörndelar med täckplåt fram och bak. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till förskruvningen. Byggs ihop utan skarvar.
- Art. nr.:
- VX 8660061
- Material
- Sockelhörndel: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Sockelplåt fram/bak: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Täckkåpor: ABS - Ytbehandling
- Streckslipat, korn 400
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
4 sockelhörndelar
4 täckhylsor
1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög - Observera:
- Sockelplåtar, nödvändiga på sidan för avslutning av en sockelenhet och stabiliserar dessutom socklarna mot varandra.
- De skyddskåpor som ingår i leveransen kan vid behov bytas mot skyddskåpor, rostfritt stål för sockelsystem VX, rostfritt stål.
- Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: VX
VX SE
TS
PC
Bredd: = 800 mm - Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 7,6 kg
- Bruttovikt
- 8,074 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177037939
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
- VX sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 800 mm, rostfritt stål 1.4301
- Godkännanden
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentation
- Manual
- Datablad
- Teknik i detalj