Sockelkomponenter fram- och baktill, 200 mm Rostfritt stål för TS, VX SE

Art. nr.: TS 8702.800

Sockelkomponenter fram- och baktill, rostfritt stål, 200 mm.

Art. nr.:
TS 8702.800
Material
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning
1 plåt fram/bak
2 hörnstycken med avtagbar plåt
Inkl. fastsättningsmaterial för montage på skåpet
Dimension
Höjd: 200 mm
Passar för
Skåptyp: TS: = 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
10,026 kg
Bruttovikt
10,553 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177299962
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivning
TS Sockelkomponenter, fram- och baktill, H: 200 mm för B: 800 mm rostfritt stål 1.4301
Dokumentation
Info sheet
Datablad
Teknik i detalj