- Art. nr.:
- SZ 8800190
- Material
- Zinkgjutgods
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Dörröppningsvinkel
- 180°
- Observera:
- Skåpets kapslingsklass kan minskas.
- Dörrupphängningen är densamma inom en skåpserie.
- Suitable for door variant
- Stålplåtsdörr
- Passar för skåptyp
- TS
- VX SE
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,812 kg
- Bruttovikt
- 0,941 kg
- Tullvarukod
- 83021000
- EAN
- 4028177213166
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeskrivning
-
TS gångjärn 180°, för TS, VX SE, stålplåtsdörr, RAL 7035