För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm tillsammans med standardiserade bottenplåtar.
- Art. nr.:
- TS 8800660
- Produktbeskrivning
- För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm. Kombinerad EMC-kontaktering och kabelfixering ger en lågohmig kontakt mellan kabelskärm och bottenplåt. För alla skåp 400, 500, 600 och 800 mm djupa, tillsammans med seriemässiga bottenplåtar.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Kabelförvaringslist med stansat hammarhuvud
1 skjutbar bottenplåt
2 EMC-tätningar - Passar för
- Skåptyp: TS
Bredd: = 600 mm - Observera:
- Ingen IP-skyddstyp som uppfyller standard är möjlig
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,7 kg
- Bruttovikt
- 1,8 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177214880
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- TS EMC bottenplåtar, B: 600 mm