kabelkanal

Artikelnummer: TS 8800752

Med DIN-/specialhåltagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.

Artikelnummer:
TS 8800752
Utförande
för montageplåtar
för montering på VX systemhåltagningen
Produktbeskrivning
Med DIN-/specialhåltagning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. monteringsplåtar. Planerade brytpunkter vid stegarna och kabelkanalbotten.
Material
Hård-PVC
Självslocknande
Temperaturbeständig upp till +60 °C
Färg
Liknar RAL 7030
Leveransens omfattning
Kabelkanal med lock
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Inbyggnadsmöjligheter
Med DIN-/specialhålning för direkt montage på skåpprofil eller på ytor, t.ex. montageplåtar
Om montageplåten är installerad längs med den bakre skåpramen (montagesposition ± 0 mm), avslutas de horisontellt monterade kabelkanalerna jäms med dem som är monterade på skåpprofilen
Observera:
Kan kortas av för andra skåpdimensioner.
Dimension
Bredd: 60 mm
Djup: 80 mm
Längd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
18 st.
Nettovikt
23,976 kg
Bruttovikt
25,235 kg
Tullvarukod
39259020
EAN
4028177445468
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Produktbeskrivning
TS Kabelkanal för montageplåt, BHD: 60x2000x80 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK