Övertäckning för ihopbyggnad, upptill för VX, VX IT, TS, TS IT

Art. nr.: TS 8800.885

E-Nummer: E2501386

Över tätningen mellan två skåp kan dessutom en täckplåt med två sluthylsor bifogas. Därmed förhindras att smuts och vätska kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstätningen.

Art. nr.:
TS 8800.885
Produktbeskrivning
Över tätningen mellan två skåp kan dessutom en täckplåt med två sluthylsor bifogas. Därmed förhindras att smuts och vätska kommer i direkt kontakt med ihopbyggnadstätningen.
Material
Plast
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav
Vid montage rygg mot rygg går det även att montera i bredd.
Kan även användas i kombination med dammskyddslister.
Kan kortas till andra mått
Passar för
Skåptyp: VX
VX IT
TS
TS IT
Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,08 kg
Bruttovikt
0,085 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177683044
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivning
TS Övertäckning, upptill för D: 800 mm plast, RAL7035
Dokumentation
Info sheet