OM-apparatadapter utan kontaktssystem

Artikelnummer: SV 9340.270

E-Nummer: E2272120

För montage av brytare med extern strömförsörjning.

Artikelnummer:
SV 9340.270
Produktbeskrivning
För montage av brytare med extern strömförsörjning.
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
Chassin: RAL 7035
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Typ av profilskena
TS 55D-V
Antal poler
3-polig
bärramsstöd
Ja
Dimension
Bredd: 55 mm
Höjd: 272 mm
Profilskenor, antal/höjd
1 / 10 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Bärram (B × H)
55 mm x 237 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
0,26 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177502475
ETIM 7.0
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV OM-apparatadapter, BH: 55x272 mm bärarm, profilskenor TS 55D-V, utan kontaktsystem
Godkännanden
ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK