Samlingsskenehållare 1-polig

Art. nr.: SV 9342030

Art. nr.:
SV 9342030
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. höjning för nivåanpassad placering av PLS samlingsskenor
Passar för samlingsskenor
PLS 1600
Poltal
1-polig
Observera:
Flerpoliga system med 60 mm skencentrumavstånd kan monteras genom att samlingsskenehållaren byggs ihop
Hållare som passar till AC och DC.
Märkspänning
1000 V AC
1500 V DC
PEN/N/PE-hållare
Ja
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,28 kg
Bruttovikt
0,306 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177614925
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare,PLS 1600, 1-polig
Godkännanden
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj