CB-apparatadapter för universellt och förenklat montage av effektbrytare.
- Art. nr.:
- SV 9345730
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Anslutningsband
Profildelar - Märkström max.
- 400 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Observera:
- Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 65 kA – 480 V, effektbrytare max 400 A, DIVQ/7
- Kabelutgång
- nedtill
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Poltal
- 3-polig
- Dimension
- Bredd: 140 mm
Höjd: 345 mm - Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
- GE (FG400)
- Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
- Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
- Terasaki (E400, S400, H400, L400)
- Godkännanden
- UL
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 2,831 kg
- Bruttovikt
- 2,963 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1,533
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177680036
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
- SV CB-apparatadapter, 400 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, med anslutningsband
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions