RiLineX anslutningsadapter för 60 mm samlingsskensystem. Anslutningsadaptern är 1-polig och passar för en dubbelanslutning (rund/sektorformad ledare). Fasavståndet kan väljas fritt. Enheten kan användas för L1/L2/L3/N. Adaptern utmärker sig genom sin kompakta konstruktion. Demontering kan endast ske med hjälp av verktyg. Ledare kan anslutas både uppifrån och underifrån. Klämmorna möjliggör genomgående kabeldragning. Montering sker genom smidig fastsnäppning på RiLineX basplatta. Adaptern kan enkelt installeras på RiLine60. Den har hög kortslutningssäkerhet och ett lättmonterat beröringsskydd.
- Art. nr.:
- RX 9361315
- Fördelar
- Montage i samlingsskensystem och kabelanslutning med bara en skruv
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandklassad enligt UL 94 - Färg
- RAL 9005
- Rated current (guideline value, IEC)
- 864 A
- Max. rated current of round conductor (IEC)
- 1 060 A
- Max. rated current of round conductors (UL)
- 980 A
- Observera:
- The specified rated current as a guideline value is based on the recommended maximum operating current for single-wire cables with an admissible conductor temperature of 70 °C to IEC 61439-1, Table H.1 when laid horizontally in free air, at an ambient temperature of 55 °C.
- The specified max. rated current (IEC) describes the recommended max. operating current of the terminal connection with a temperature rise limit of 70K to IEC 61439-1 (Table 6) for conductors laid in free air with clearance. Please note the maximum admissible insulation temperature.
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected
- 100 kA – 600 V, effektbrytare max 600 A, DIVQ/7
- 100 kA – 600 V, säkring klass L max 2000 A, JDDZ/7
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Poltal
- 1-polig
- Passar för samlingsskenesystemet
- RiLineX
- RiLine60
- Dimension
- Bredd: 54,1 mm
Höjd: 119,4 mm
Djup: 163,4 mm - Anslutning av rundledare
- 95 ‐ 300 mm²
- Passar för samlingsskenor
- 15 × 10 mm
- 20 × 10 mm
- 30 × 10 mm
- Märkspänning
- 1 000 V AC
1 500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Nedsmutsningsgrad
- 3
- Standarder
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Märkstötspänning Uimp
- 12 kV
- Märkisolationsspänning Ui
- 1 000 V
- Förlusteffekt max.
- 105 W
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 2X
- Luftfuktighet i driftsmiljö max.
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Förvaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfuktighet (ej kondenserande)
- 10...90 %
- Antal anslutningar
- 2
- Brandbelastning
- 5,947 MJ/m²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,8 kg
- Bruttovikt
- 0,892 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 4,47
- Tullvarukod
- 85369010
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivning
- RiLineX anslutningsadapter för 60 mm samlingsskensystem. Anslutningsadaptern är 1-polig och passar för en dubbelanslutning (rund/sektorformad ledare). Fasavståndet kan väljas fritt. Enheten kan användas för L1/L2/L3/N. Adaptern utmärker sig genom sin kompakta konstruktion. Demontering kan endast ske med hjälp av verktyg. Ledare kan anslutas både uppifrån och underifrån. Klämmorna möjliggör genomgående kabeldragning. Montering sker genom smidig fastsnäppning på RiLineX basplatta. Adaptern kan enkelt installeras på RiLine60. Den har hög kortslutningssäkerhet och ett lättmonterat beröringsskydd.
- Dokumentation
- Manual
- Quick guide
- Safety instructions