Anslutningsbultar för Maxi-PLS

Art. nr.: SV 9650370

För anslutning av kablar med kabelskor.

Art. nr.:
SV 9650370
Produktbeskrivning
För anslutning av kablar med kabelskor.
Material
Anslutningsbult: Stål, förzinkad
Profildel: Kopparlegering
Leveransens omfattning
Anslutningsbultar
Profildelar
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
Maxi-PLS 60
Dimension
Gänga: M12
Längd på gänga: 32 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,347 kg
Tullvarukod
73181535
EAN
4028177239548
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivning
SV Anslutningsbultar, M12, L: 32 mm (Maxi-PLS 3200)
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj