Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
Artikeln ersätts av:
9681826
- Artikelnummer:
- SV 9660.265
- Användningsområden
- För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra TS skåp.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Build-up height
- 72 mm
- Passar för
- Bredd: = 1.200 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 12 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177464971
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
- SV Takplåtar, BD: 1200x600 mm IP 2X, för TS, H: 72 mm med ventilationsöppning