Kompaktinmatning för Maxi-PLS

Artikelnummer: SV 9660980

För individuell användning som 3-poligt skensystem för kabelanslutning, direkt montage på montageplåten eller på montagechassit.

Artikelnummer:
SV 9660980
Produktbeskrivning
För individuell användning som 3-poligt skensystem för kabelanslutning. Direktmontage på montageplåten eller på montagechassin.
Material
Topphållare: Polyamid (PA 6)
Fästplatta: Stålplåt, förzinkad
Montageskena: Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
6 topphållare
2 plattor för topphållare
1 montageskena 23 x 23 mm (längd 495 mm)
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
Maxi-PLS 45 S/45
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,221 kg
Bruttovikt
5,7 kg
Tullvarukod
85369001
EAN
4028177525726
ETIM 9
EC004592
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Kompaktinmatning, för Maxi-PLS samlingsskenor, (Maxi-PLS 1600/2000)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions