Frontplåt, upptill, sluten för VX

Art. nr.: SV 9682314

Som avslutning upptill vid användning av deldörrar.

Art. nr.:
SV 9682314
Utförande
sluten
Produktbeskrivning
Som avslutning upptill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas. Den spröjs som behövs för montage medföljer i leveransen av de monterade deldörrarna.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Höjd: 100 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,02 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177929630
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivning
VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 400x100 mm sheet steel
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual