Väggskåp för utomhusbruk

Artikelnummer: CS 9791045

Utomhusskåp för vägg- eller mastfastsättning. Skåp-i-skåp-koncept, ytterskåpet med håltagning nedtill och ventilationshål på bakstycket och sidogavlarna.

Artikelnummer:
CS 9791045
Produktbeskrivning
Utomhusskåp för vägg- eller mastfastsättning. Skåp-i-skåp-koncept, ytterskåpet med håltagning nedtill och ventilationshål på bakstycket och sidogavlarna
Material
Skåp och montageplatta: Aluminium AIMg3
Dörr till innerskåp: Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Skåp: pulverlackerat, UV-resistent, ren polyester
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Utomhusskåp med dubbla väggar, komplett förmonterat
Innerskåp med montageplåt, flänsplåt och säkerhetslås
Montagevinkel för invändig apparatskåpstermostat eller hygrostat
Ytterskåp med designhuv och säkerhetslås 3524 E
2 C-profilskenor på bakstycket
2 säkerhetslås
Dimension
Bredd: 630 mm
Höjd: 780 mm
Djup: 380 mm
Inre mått
Inre bredd: 560 mm
Inre höjd: 560 mm
Inre djup: 308 mm
Mått för montageplåt (B × H)
550 mm x 550 mm
Innerskåp
Bredd: 580 mm
Höjd: 580 mm
Djup: 333 mm
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Observera:
Leveranstid på begäran
Grundmaterial
Aluminium
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
22,254 kg
Bruttovikt
23,425 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177193727
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
CS Väggskåp, BHD: 630x780x380 mm aluminium, med montageplåt, Skåp-i-skåp-koncept
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Datablad
Teknik i detalj