Kabelkanal SEGMA halogenfri

Art. nr.: SO PW31.051

E-Nummer: E2508037

För kabelförläggning där halogengas måste undvikas om kabelkanalen skulle fatta eld eller placeras i en omgivning med höga temperaturer. Tack vare kabelkanalens tvärgående brottanvisning och med hjälp av den speciella SEGMA-tången behövs ingen såg för att kapa kabelkanalen.

Art. nr.:
SO PW31.051
Produktbeskrivning
För kabelförläggning där halogengas måste undvikas om kabelkanalen skulle fatta eld eller placeras i en omgivning med höga temperaturer. Tack vare kabelkanalens tvärgående brottanvisning och med hjälp av den speciella SEGMA-tången behövs ingen såg för att kapa kabelkanalen.
Material
Självslocknande
Temperaturbeständig upp till +60 °C
Färg
Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning
Kabelkanal med lock
Bar width
6,5 mm
Längd
2 000 mm
Slot width
6 mm
Dimension
Bredd: 25 mm
Djup: 40 mm
Längd: 2.000 mm
Förpackningsenhet
1 sats
Nettovikt
0,21 kg
Bruttovikt
0,21 kg
Tullvarukod
39161000
ECLASS 8.0
27400703