Rittal ställer ut på Stockholm Tech Show den 22-23 maj 2024, nordens största mässa & konferens för HI-Tech och transformation genom ny teknik.
Kom och träffa oss den 22 -23 maj 2024, på Kistamässan i Stockholm.
Snart ses vi på Kistamässan i Stockholm, snart är Sveriges viktigaste event för hela tech-branschen och alla som arbetar med teknik tillbaka.
Under två intensiva dagar får besökarna ta del av en heltäckande mässa och en konferens i världsklass. Föreläsningar, workshops, kompetensutveckling, nätverkande och mycket mer för alla som vill förbereda sig för morgondagens teknikutmaningar och ta del av framtiden redan idag.
Träffa oss på plats och registrera dig via vår länk för att gå kostnadsfritt på mässan, vill du uppgradera till en konferensbiljett ger vår länk dig 30% rabatt på konferensbiljetterna.
Missa inte - kostnadsfri konferens!
Kom och lyssna på detta spännande ämne
"Heat in data centers, competivite advantage for the Nordics!"
"Heat in data centers, competivite advantage for the Nordics!" | |
---|---|
Datum | 23 maj 2024 |
Tid | 11.45-12.15 |
Plats | Open Stage 4 DevOps, AI & Big Data, Datacentre |
Medverkande | Mikko Aho, Regional Business Unit Head IT Solutions |
→ Praktisk information
-
Datum:
Onsdag den 22 maj 2024 kl 09.00-17.00
Torsdag den 23 maj 2024 kl 09.00-16.00 -
Plats:
Kistamässan, Stockholm - Boka din kostnadsfria mässbiljett:
Registrera dig för att få din biljett
- Monter:
Ni hittar oss i monter H:32
→ Vad är Tech Show mässan?
Stockholm Tech Show mässan är Sveriges viktigaste event för hela tech-branschen och alla som arbetar med teknik är tillbaka.
På plats finns en heltäckande mässa, Internationella paviljonger och startupområde, Tallant Meetup, mängder med innovationer, kostnadsfria kompetenshöjande seminarier på scen och en konferens i absolut världsklass med föreläsningar, paneldebatter, workshops, kompetensutveckling, nätverkande och mycket mer.
- Utforska de senaste innovationerna: Ta del av de allra senaste produkterna och tekniklösningarna inom Tech.
- Nätverka med branschens ledande aktörer: Träffa representanter från företag, organisationer och myndigheter som är verksamma inom energisektorn.
- Lyssna på inspirerande talare: Få insikter från experter och visionärer som delar med sig av sin kunskap och erfarenhet.
- Delta i spännande konferenser: Lär dig mer om aktuella ämnen och utmaningar inom energibranschen. Se hela konferensprogrammet här
Vi ser fram emot att träffa dig på Stockholm Tech Show!