10 juni 2022

Rittal RiPanel: Konfiguratorn släpps i ny version

Enklare än någonsin att konfigurera och beställa kapslingar

Komplexa produkter som kapslingssystem planeras enkelt i 3D, konfigureras individuellt och beställs snabbt tack vare direkt prisinformation. För systemplanerare är detta nu ännu enklare.Med Rittals RiPanel kan anpassade kapslingar, inklusive tillbehör och prisinformation, också konfigureras och beställas online.

Med Rittals RiPanel kan anpassade kapslingar, inklusive tillbehör och prisinformation, också konfigureras och beställas online.

Flera tillverkare av elkapslingar har idag ett enkelt urvalsverktyg för standardskåp. Kraven inom panelbyggnad och ställverkstillverkning är dock mycket högre.

Systemplanerare och konstruktörer behöver konfiguratorer som också enkelt kan användas för att konfigurera enskilda kapslingar – med lämpliga tillbehör, rimlighetskontroller för att förhindra fel, 3D-visualisering, bibliotek med fördefinierade hålmallar. Lägg där till en direkt anslutning till elkonstruktionsverktyget Eplan och Rittals Webbshop och möjligheten för användaren att importera och placera enskilda utskärningar. Här blir Rittal RiPanel mer än bara ett verktyg för att välja ut komponenter ur en lista.
 

Skräddarsydd, men ändå standard – beställs enkelt med ett klick
Skräddarsydda lösningar är möjligt i RiPanel. Till exempel, när du förbereder höljet för bearbetning, kan RiPanel-användaren använda fördefinierade borrmönster och utskärningar om så önskas. Placeringen av utskärningarna görs nu grafiskt i 3D. Detta innebär att användaren alltid kan se exakt var utskärningarna är placerade i förhållande till andra komponenter i skåpet.

En artikellista över de valda komponenterna visar vilka delar som har valts ut och ger information om de totala kostnaderna med en koppling till Rittals webbshop.

Användaren kan när som se vad den nuvarande konfigurationen kommer att kosta. Transparenta kostnader förenklar beslutet mellan olika varianter. De delar som behövs kan beställas från Rittals webbutik med bara ett klick.

Integrerade kollisionstester förhindrar eventuella felaktiga beställningar eller felaktiga konstruktioner redan i planeringsfasen. Dessutom kan endast de delar som passar ihop konfigureras. Konstruktören kan exempelvis inte råka välja en felaktig längd på systemchassidelar. RiPanel filtrerar fram endast de komponenter som passar till den valda kapslingen. Slutligen lagras all data i RiPanel och kan enkelt användas för efterföljande projekt, även om ändringar görs.

Mycket automatiserad och effektiv tillverkning
Utvecklarna på Eplan och Rittal har noggrant tänkt igenom det digitala flödet av information från konstruktion till produktion: Data från den virtuella prototypen av den planerade kapslingen kan direkt överföras till Rittals produktionsmaskiner för ytterligare bearbetning, till exempel med Perforex MT. Uppgifterna kan också överföras till det nya produktionsstyrningssystemet RiPanel Processing Center. Information om kapslingen kan även överföras till Eplan för att fortsätta den detaljerade elkonstruktionen.

Fler komponenter kan konfigureras i RiPanel
I RiPanel kan du sedan tidigare konfigurera fristående och sammankopplade golvstående skåp från serierna VX25 och VX SE.

En del av det som har tillkommit är kapslingssystemet VX IT samt IT Power. Detta öppnar upp för en bättre överblick när man konfigurerar kapslingar för IT teknik, övervakning och kraftdistribution.

Tidigare har serierna AX och KX funnits tillgängliga för konfiguration. Nu tillkommer AX CP för att konfigurera operatörspaneler för Rittals bärarmssystem.

Fler och fler skåpsserier och tillbehör samt fler funktioner tillkommer kontinuerligt i RiPanel.