- Start
-
Produkte
- Neuheiten
- ONCITE
- Virtual Twin
- Secure Edge Data Center
- LCP DX 35 kW CW DX
- Network Cable Organizer
- LCU DX
- Automatisierung und Digitalisierung
- AX KX
- VX25 Großschranksystem
- Sockel-System VX
- Tragprofil
- Ri4Power Systemausbau
- VX25 Ri4Power
- RiLine Compact
- Blue e + Integrationslösung
- Blue e + Kühlgeräte und ioT Interface
- Blue e + Chiller
- Stromschienenbearbeitung CW 120
- Secarex
- Wire Terminal
- Neuheiten
-
Unternehmen
-
Referenzen
-
Support
- Bereiche
- Bereiche
- My Rittal
Kühlung für Netzwerk und Serverschränke
- Platzsparende Montage der Inneneinheit zwischen 19"-Ebene und Seitenwand
- Optimale Unterstützung der IT-gerechten „front-to-back“-Luftführung
- Hohe Ausfallsicherheit garantiert durch Verfügbarkeit von single und redundanter Variante
- Kühlung von TS IT Racks und Micro Data Center
- Split-Kühlgerät auf Kältemittelbasis bestehend aus einer Inneneinheit (Verdampfer) und einer Außeneinheit mit integriertem Kompressor (Inverter geregelt)
- Aufstellung der Außeneinheit außerhalb des Gebäudes
- Verfügbar in den zwei Leistungsklassen 3 kW und 6,5 kW
Weitere Informationen:
Produkt-Portfolio
IT-Cooling-Selektor
Video anzeigen
Downloads:
Montageanleitung / Bedienungsanleitung
Broschüre
Vorteile auf einen Blick
- Maximale Energieeffizienz durch Kühlung des Einzelracks und nicht des Raumes
- Effizienter Betrieb durch EC-Lüftertechik
- Optimale Anpassung der Kompressorleistung an die aktuelle Wärmelast im IT-Rack durch Inverterregelung
- Größtmögliche Sicherheit durch optionale Alarmweiterleitung über CMC III
- Hohe Verfügbarkeit durch Auslegung für Dauerbetrieb 24/7
- Abgabe der aufgenommenen Wärmeenergie über die Außeneinheit direkt an die Umgebungsluft
- Verbindung der Innen- und Außeneinheit mit Kältemittel-, Daten- und Versorgungsleitungen
- Regelung der Serverzulufttemperatur
Anbringung außen am Rack
Bei der Anbau-Variante der LCU DX wird die Wärmetauscher-Einheit nicht im Innern des Racks montiert, sondern an der Außenwand des Schranks. Diese Lösung bringt mehrere Vorteile mit sich:
- Bestehende voll ausgebaute Racks können einfach nachgerüstet werden - wenn nötig sogar im laufenden Betrieb.
- Der gesamte Innenraum des Racks kann für Kabelmanagement und Ähnliches genutzt werden.
- Verbesserter Zugang für die Wartung
Die Leistungsklassen und Merkmale treffen auf die Anbau-Variante genauso zu wie auf die Inside-Version. Sie kann ebenfalls rechts oder links am Schrank montiert werden. Und selbstverständlich kann auch für die Anbau-Variante die redundante Lösung mit zwei Kompressor-Einheiten gewählt werden.
DIe LCU DX-Anbauvariante im Einsatz:
TS IT sorgt für Ausfallsicherheit bei POLOPLAST
Interesse?
Dann wenden Sie sich bitte an unsere
IT-Vertriebsingenieure:
eMail: info@rittal.at
Tel.: +43 (0)5 99 40 -0
- Alexander Sontinger (Gebiet Mitte-West)
- Andreas Priglhuber (Gebiet Ost-Süd)
LCU DX, single
Ausführung | VE | LCU DX 3 kW | LCU DX 6,5 kW |
Best.-Nr. | 1 Stück | 3311.490 | 3311.492 |
Für Schrankbreite mm | = 800 | = 800 | |
Für Schrankhöhe mm | ≥ 1800 | ≥ 1800 | |
Für Schranktiefe mm | ≥ 1000 | ≥ 1000 | |
Außeneinheit, B x H x T mm | 810 x 558 x 310 | 845 x 700 x 320 | |
Inneneinheit, B x H x T mm | 105 x 1550 x 820 | 105 x 1550 x 820 | |
Anschlussart (elektrisch) | Anschlussklemme | Anschlussklemme | |
Bemessungs- betriebsspannung V, ~, Hz | 230, 1~, 50 | 230, 1~, 50 | |
Bemessungsstrom (max.) A | 7 | 15,9 | |
Vorsicherung A | 16 | 20 | |
Einschaltdauer % | 100 | 100 | |
Nutzkühlleistung L22 L35 kW | 3 | 6,5 | |
Kühlmedium | R410a | R410a | |
Schalldruckpegel in 1 m Abstand (Außeneinheit) dB(A) | = 40 | = 40 | |
Betriebstemperaturbereich (Außeneinheit) | -20°C...+45°C | -20°C...+45°C | |
Gewicht im Auslieferzustand kg | 116,0 | 126,0 | |
Zubehör | |||
Kältemittelleitungen | 1 Stück | 3311.495 | 3311.496 |
Die möglichen Kombinationen TS IT / LCU DX sowie die Einbauhinweise zum TS IT finden Sie hier. |
LCU DX, redundant
Ausführung | VE | LCU DX 3 kW, redundant | LCU DX 6,5 kW, redundant |
Best.-Nr. | 1 Stück | 3311.491 | 3311.493 |
Für Schrankbreite mm | = 800 | = 800 | |
Für Schrankhöhe mm | ≥ 1800 | ≥ 1800 | |
Für Schranktiefe mm | ≥ 1000 | ≥ 1000 | |
Außeneinheit, B x H x T mm | 810 x 558 x 310 | 845 x 700 x 320 | |
Inneneinheit, B x H x T mm | 105 x 1550 x 820 | 105 x 1550 x 820 | |
Anschlussart (elektrisch) | Anschlussklemme | Anschlussklemme | |
Bemessungs- betriebsspannung V, ~, Hz | 230, 1~, 50 | 230, 1~, 50 | |
Bemessungsstrom (max.) A | 7 | 15,9 | |
Vorsicherung A | 16 | 20 | |
Einschaltdauer % | 100 | 100 | |
Nutzkühlleistung L22 L35 kW | 3 | 6,5 | |
Kühlmedium | R410a | R410a | |
Schalldruckpegel in 1 m Abstand (Außeneinheit) dB(A) | = 40 | = 40 | |
Betriebstemperaturbereich (Außeneinheit) | -20°C...+45°C | -20°C...+45°C | |
Gewicht im Auslieferzustand kg | 154,0 | 174,0 | |
Zubehör | |||
Kältemittelleitungen | 1 Stück | 3311.495 | 3311.496 |
Die möglichen Kombinationen TS IT / LCU DX sowie die Einbauhinweise zum TS IT finden Sie hier. |