IT Cooling

IT-Kühlung für Serverräume & Data Center in jeder Leistungsklasse

Die passende Kühlung für Ihre IT – vom einzelnen Rack bis zum größeren Data Center

Mit steigender Rechenleistung wächst auch die Wärmelast in Serverräumen und Data Centern. Gleichzeitig soll die IT zuverlässig verfügbar bleiben, möglichst wenig Energie verbrauchen und sich flexibel erweitern lassen.

Rittal bietet dafür ein durchgängiges Portfolio an IT-Cooling-Lösungen: von kompakten Kühlgeräten für einzelne IT-Schränke über Rack- und Reihenkühlung bis hin zu wasserbasierten High-Density-Lösungen und Direct Liquid Cooling.

Welches Gerät für welche Aufgabe?

Rittal IT Cooling Lösungen inklusive Kühlleistung auf einen Blick. Klicken Sie auf die Kreise!

Welche Lösung die richtige ist, hängt nicht allein von der benötigten Kühlleistung ab. Entscheidend sind auch Anzahl und Leistungsdichte der Racks, vorhandene Infrastruktur, räumliche Bedingungen, Redundanzanforderungen und Ihre zukünftigen Ausbaupläne.

Download PDF Alle Cooling Lösungen von Rittal auf einen Blick mit Produkt-Links als Tabelle 

Alle Produkte: Unser Online-Produktkatalog für alle Produkte und Zubehörteile

Sprechen wir über Ihr IT-Cooling-Projekt: Kontakt Team IT Infra

Welche Kühlung braucht Ihre IT-Infrastruktur?

Ob einzelner Serverschrank, kleiner Serverraum, wachsendes Edge Data Center oder Colocation Data Center: Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen an die Kühlung. Generell gilt jedoch, dass die Temperatur im Serverschrank zwischen 18 und 27°C gehalten werden sollte, wobei eine optimale Temperatur im Bereich von 20 bis 22°C liegt. Dies gewährleistet, dass die Server nicht überhitzen und stabil laufen.

Einzelnes Rack? Kleiner Serverraum? Edge Data Center? Steigende Leistungsdichten? High Density/AI/HPC?

Entscheidend ist, die Wärme möglichst effizient dort abzuführen, wo sie entsteht – und das Kühlkonzept von Anfang an auf die weitere Entwicklung der IT-Infrastruktur auszurichten.

Sie betreiben Server-, Netzwerk- oder Edge-IT in einem einzelnen Schrank? Dann ist häufig eine kompakte, direkt am IT-Rack eingesetzte Kühllösung die effizienteste Wahl.

Je nach Leistung, Aufstellort und vorhandener Infrastruktur kommen klassische Kühlgeräte oder rack-integrierte Luft/Wasser-Lösungen infrage. So lässt sich die notwendige Kühlleistung gezielt bereitstellen, ohne einen kompletten Raum klimatisieren zu müssen.

Geeignete Lösungen: 

 

In vielen kleinen und mittleren Industrieunternehmen wächst die IT schrittweise: Aus einem Rack werden zwei, drei oder mehrere Systeme. Damit steigen Wärmelast und Anforderungen an Verfügbarkeit – während Platz und Infrastruktur häufig unverändert bleiben.

Rittal bietet Kühlkonzepte, mit denen sich die Wärme direkt am Rack oder innerhalb einer Rack-Reihe abführen lässt. Je nach Anwendung kann dabei mit Direktverdampfung oder Kühlwasser gearbeitet werden.

Das ermöglicht eine bedarfsgerechte Serverraum-Kühlung, die sich wesentlich gezielter auf die IT-Last abstimmen lässt als eine alleinige Klimatisierung des gesamten Raums.

Geeignete Lösungen: 

 

Edge Computing bringt Rechenleistung näher an Maschinen, Produktionslinien und Datenquellen. Für Industrieunternehmen bedeutet das kurze Übertragungswege und schnelle Datenverarbeitung – gleichzeitig muss die IT auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen sicher verfügbar bleiben.

Das Kühlkonzept eines Edge Data Centers sollte deshalb nicht isoliert betrachtet werden. IT-Racks, Kühlung, Stromversorgung, Monitoring und verfügbare Infrastruktur müssen aufeinander abgestimmt sein.

Mit dem durchgängigen Rittal-Portfolio lässt sich die Kühlung passend zur aktuellen IT-Leistung auslegen und später erweitern, wenn zusätzliche Racks oder höhere Leistungsdichten hinzukommen.

Geeignete Lösungen: 

 

Mit zunehmender IT-Leistung steigt auch die Wärmeentwicklung pro Rack. Klassische Raumkühlung kann dadurch an Effizienz verlieren, weil große Luftmengen bewegt und komplette Räume klimatisiert werden müssen.

Rack- und reihenbasierte Kühlsysteme bringen die Kühlung näher an die Wärmequelle. Warme Serverabluft wird gezielt aufgenommen, gekühlt und der IT wieder zugeführt. Je nach Anwendung stehen Systeme mit Direktverdampfung oder wasserbasiertem Kühlkreislauf zur Verfügung.

Für bestehende Rittal IT-Racks kann beispielsweise eine LCP Rear Door CW interessant sein: Der Luft/Wasser-Wärmetauscher ersetzt die Rücktür und ermöglicht damit auch eine gezielte Nachrüstung bestehender Installationen.

Geeignete Lösungen: 

 

KI-Anwendungen und High Performance Computing erhöhen die Leistungsdichte in IT-Racks erheblich. Je näher die Kühlung an die eigentliche Wärmequelle rückt, desto größere Wärmelasten können effizient abgeführt werden.

Neben leistungsstarken Rear-Door-Lösungen ermöglicht Direct Liquid Cooling die direkte Flüssigkeitskühlung der IT-Komponenten. Coolant Distribution Units – kurz CDU – trennen dabei den gebäudeseitigen Kühlwasserkreislauf vom technischen Kühlkreislauf der Server.

Rittal bietet Lösungen vom RearDoor HEx mit bis zu 80 kW über eine In-Rack-CDU bis 200 kW bis zur In-Row-CDU mit bis zu 1,5 MW. Damit lässt sich die Cooling-Infrastruktur auch für sehr hohe und zukünftig weiter steigende Leistungsdichten skalieren.

Geeignete Lösungen: 

 

Serverraum effizient kühlen: Entscheidend ist das richtige Kühlkonzept

Eine energieeffiziente Serverraum-Kühlung beginnt nicht bei einem einzelnen Kühlgerät. Entscheidend ist das Gesamtkonzept.

Je näher die Wärme an ihrem Entstehungsort aufgenommen und abgeführt wird, desto gezielter kann die Kühlleistung eingesetzt werden. Bei einem einzelnen Rack kann eine kompakte rackintegrierte Lösung ausreichen. Bei mehreren Racks kann Rack- oder Reihenkühlung sinnvoller sein. Bei hohen Leistungsdichten gewinnt wasserbasierte Kühlung zunehmend an Bedeutung.

Auch die vorhandene Infrastruktur spielt eine zentrale Rolle: Ist bereits ein Kühlwasserkreislauf vorhanden? Kann Free Cooling genutzt werden? Wird ein bestehender Serverraum erweitert oder ein neues Edge Data Center geplant?

Rittal betrachtet deshalb Rack, Cooling, Stromversorgung und Monitoring als zusammenhängende IT-Infrastruktur.

 

Energieeffiziente IT-Kühlung – kühlen, wo die Wärme entsteht

IT-Infrastruktur läuft rund um die Uhr. Entsprechend groß ist die Bedeutung einer energieeffizienten Kühlung.

Rittal setzt je nach Anwendung auf unterschiedliche Technologien: drehzahlgeregelte Komponenten, Heat-Pipe-Technologie, bedarfsgerechte Lüfter- und Wassermengenregelung sowie die Möglichkeit, systemseitig Free Cooling einzubinden.

Besonders bei höheren Leistungsdichten kann es sinnvoll sein, nicht mehr den gesamten Serverraum zu klimatisieren, sondern die Wärme unmittelbar am Rack, innerhalb der Rack-Reihe oder direkt an den zu kühlenden Komponenten abzuführen.

Das Ziel: so viel Kühlleistung wie nötig – dort, wo sie benötigt wird.

Vom einzelnen Rack bis zum Edge Data Center skalieren

IT-Infrastruktur bleibt selten unverändert. Neue Maschinen werden vernetzt, zusätzliche Anwendungen kommen hinzu, Datenmengen steigen oder Rechenleistung wird vom zentralen Rechenzentrum an den Produktionsstandort verlagert.

Deshalb sollte die Kühlung nicht ausschließlich für den heutigen Bedarf dimensioniert werden.

Mit dem Rittal Portfolio kann eine IT-Infrastruktur schrittweise wachsen: vom einzelnen gekühlten Rack über mehrere Serverracks und rackbasierte Kühlsysteme bis hin zum vollständigen Edge Data Center. Bei steigenden Leistungsdichten lässt sich das Kühlkonzept weiter in Richtung wasserbasierter Lösungen, Rear-Door-Kühlung oder Direct Liquid Cooling entwickeln.

So entsteht eine Infrastruktur, die sich an neue Anforderungen anpassen lässt, ohne bei jeder Erweiterung grundsätzlich neu gedacht werden zu müssen.
 

Warum IT Cooling von Rittal?

  • Durchgängiges Portfolio
    Von 1,5-kW-Anwendungen bis hin zu Direct Liquid Cooling im Megawatt-Bereich: Rittal deckt unterschiedliche Leistungs- und Anwendungsklassen innerhalb eines abgestimmten Portfolios ab.
  • Skalierbare Lösungen
    Vom einzelnen IT-Rack bis zum wachsenden Edge Data Center können Cooling-Konzepte passend zu Leistung, Raum und Ausbauplanung entwickelt werden.
  • Energieeffizienz
    Kühlung möglichst nahe an der Wärmequelle, bedarfsgerechte Regelung und unterschiedliche Free-Cooling-Möglichkeiten schaffen die Voraussetzungen für einen effizienten Betrieb.
  • Planungskompetenz
    Cooling ist nur ein Teil der IT-Infrastruktur. Rittal unterstützt bei der Abstimmung von Racks, Kühlung, Stromversorgung, Monitoring und weiteren Komponenten zu einem Gesamtkonzept.
     

Häufige Fragen zur IT-Kühlung:

 

Wie kühlt man einen Serverraum richtig?

Die optimale Serverraum-Kühlung hängt von Wärmelast, Anzahl der Racks, räumlichen Bedingungen und vorhandener Infrastruktur ab. Bei kleinen Anwendungen kann eine direkte Schrank- oder Rack-Kühlung ausreichen. Mit steigender Leistung werden Rack- oder Reihenkühlung und wasserbasierte Systeme zunehmend interessant.
 

Welche Kühlung eignet sich für ein Edge Data Center?

Für Edge Data Center eignen sich kompakte und skalierbare Kühllösungen, die möglichst nah an der IT eingesetzt werden. Je nach Anzahl und Leistungsdichte der Racks können LCU-, LCP-Rack- oder LCP-Inline-Lösungen eingesetzt werden. Cooling, Rack, Stromversorgung und Monitoring sollten dabei als Gesamtsystem geplant werden.
 

Wie viel Kühlleistung benötigt ein Server-Rack?

Die erforderliche Kühlleistung richtet sich primär nach der tatsächlichen elektrischen Verlustleistung der installierten IT-Komponenten. Zusätzlich müssen Betriebsbedingungen, Redundanzreserven und geplante Erweiterungen berücksichtigt werden. Eine genaue Auslegung sollte deshalb projektspezifisch erfolgen.
 

Was ist der Unterschied zwischen Raumkühlung und Rack-Kühlung?

Bei der Raumkühlung wird die Temperatur des gesamten Serverraums beeinflusst. Rack-Kühlung führt Wärme wesentlich näher an den Servern ab. Das kann insbesondere bei höheren Leistungsdichten eine gezieltere und energieeffizientere Kühlung ermöglichen.
 

Wann ist wasserbasierte Kühlung sinnvoll?

Mit steigenden Wärmelasten wird die Wärmeübertragung über Wasser zunehmend attraktiv. Wasserbasierte Rack- und Reihenkühlsysteme ermöglichen hohe Kühlleistungen auf vergleichsweise kleinem Raum und können mit zentraler Kaltwassererzeugung oder geeigneten Free-Cooling-Konzepten kombiniert werden.
 

Was ist Direct Liquid Cooling?

Bei Direct Liquid Cooling wird Wärme direkt an den besonders leistungsstarken IT-Komponenten aufgenommen und über einen Flüssigkeitskreislauf abgeführt. Coolant Distribution Units trennen dabei typischerweise den gebäudeseitigen Wasserkreislauf vom technischen Kühlkreislauf der IT.


Kann eine bestehende IT-Kühlung nachgerüstet werden?

Das hängt vom vorhandenen System ab. Für bestehende VX IT- und TS IT-Racks bietet beispielsweise die LCP Rear Door CW eine Möglichkeit, einen Luft/Wasser-Wärmetauscher als Rücktür nachzurüsten. Andere Kühlsysteme erfordern je nach Ausführung zusätzliche Einbau-, Wasser- oder Kältemittelinfrastruktur.


Wie lässt sich der Energieverbrauch der IT-Kühlung reduzieren?

Zu den wichtigsten Hebeln zählen eine bedarfsgerechte Kühlleistung, kurze Wege zwischen Wärmequelle und Kühlsystem, drehzahlgeregelte Komponenten, geeignete Wasser-Vorlauftemperaturen und – abhängig vom Gesamtsystem – die Nutzung von Free Cooling. Entscheidend ist ein Kühlkonzept, das zur tatsächlichen IT-Last passt.

 

Rittal IT-Cooling-Lösungen im Vergleich

Von 1,5 kW bis in den Megawatt-Bereich: Mit dem Rittal IT-Cooling-Portfolio können Sie die Kühltechnologie passend zu Leistungsanforderung, Infrastruktur und Ausbauplanung auswählen (PDF mit Produkt-Links zum Download)

LösungTypischer EinsatzKälteleistung / WärmelastKühlprinzipBesonders geeignet für
Dachaufbau Blue e+ ITEinzelner IT-Schrank1,6 kWKompressor + Heat Pipekompakte IT-Anwendungen
Wandanbau Blue e+IT-/Technikschrank1,6–5,5 kWKompressor + Heat Pipeenergieeffiziente Schrankkühlung
Wandanbau Blue e+ OutdoorRack oder Micro Data Center1,5 bis 5,0 kWKompressor + Heat Pipehohe Schutzart
(IP54 bzw. 
IP 56) erfordert
LCU CWRack oder Edge Data Centerbis 6,8 bzw. 7,9 kWLuft/Wasser-WärmetauscherEnge Räume, komplett im Rack integriert
LCP Rack DX, DX/FCRack oder Edge Data Center12 bis 20 kWexterner Kondensator,  Kältemittelleitunggeschlossener Rack-Kühlkreislauf
LCP Rack CW/CWGRack oder Edge Data Center10 bis ca. 53 kWLuft/Wasser-Wärmetauscherhohe Leistungsdichte
LCP Rear Door CWbestehende Racks15 bis 30 kWLuft/Wasser-Wärmetauschermodular, Retrofit möglich
LCP Inline DX/DXJ/FCmehrere Racks12 bis 35 kWexterner Kondensator,  Kältemittelleitungeffiziente Reihenkühlung 
LCP Inline CW/CWGmehrere Racks18 bis 53 kWLuft/Wasser-Wärmetauschereffiziente Reihenkühlung 
RearDoor HEx CWHigh Densitybis 80 kWLuft/Wasser-Wärmetauscherrack-integriert, OC/OVR3
CDU In-RackDLCbis ca. 200 kW*Direct Liquid Coolinghohe Leistungsstärkt, rack-integriert
CDU In-RowDLC / AI / HPCbis 1,5 MW*Direct Liquid CoolingMaximale Kühlleistung, hoch skalierbar


 

Hinweis: Die tatsächliche Leistung hängt von Ausführung und Betriebsbedingungen ab. Unsere IT-Spezialisten unterstützen Sie bei der passenden Auslegung.