Hygienic Design in der Praxis: Schaltschränke für höchste Hygienestandards in der Lebensmittelindustrie

August 10 2026

Autor: Peter Hoffmann

In hygienekritischen Bereichen wie der Lebensmittelindustrie sind höchste Anforderungen an Sauberkeit, Sicherheit und Reinigbarkeit gefragt. Rittal, als führender Anbieter von Schaltschranklösungen, setzt mit seiner Hygienic Design Produktserie Maßstäbe in Sachen Normenkonformität, Materialqualität und Reinigungsfreundlichkeit. 

Dieser Beitrag zeigt, welche Vorteile Hygienic-Design-Schaltschränke von Rittal bieten und weshalb sie sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittelindustrie eignen.

Was ist ein Hygienic Design Schaltschrank?

Konstruktion und besondere Merkmale

Ein Hygienic Design Schaltschrank ist speziell für hygienekritische Bereiche entwickelt. Dazu zählen beispielsweise die Pharmaindustrie, die Medizintechnik sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Das Gehäuse kombiniert hochwertigen Edelstahl (im Rittal HD-Portfolio 1.4301/AISI 304) mit einer Oberflächenrauigkeit von ≤0,8 µm. Durch abgerundete Kanten, abgeschrägte Flächen und nahtlose Übergänge wird verhindert, dass sich Schmutz oder Wasser auf den Oberflächen ansammeln.

Weitere Merkmale: 

  • Dachneigung von >30° zur Verhinderung von Flüssigkeitsansammlungen 
  • FDA-konforme Dichtungen, beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel 
  • Innenliegende Scharniere und Schrauben für eine glatte, reinigungsfreundliche Außenfläche 
  • Schutzarten IP66 und IP69 für Hochdruck- und Heißwasserreinigung 

Wodurch unterscheidet sich ein Hygienic Design Schaltschrank von einem Edelstahlschaltschrank?

Ein Schaltschrank aus Edelstahl erfüllt nicht automatisch die Anforderungen eines hygienegerechten Designs.

Merkmal Edelstahlschrank Hygienic Design Schaltschrank 
Oberfläche Geschliffen, 180 bis 400 Korn Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm  
Konstruktion Sichtbare Schrauben, außenliegendes angeschweißtes Scharnier, keine DachneigungHD-konformes Design mit Dachneigung, abgerundete Ecken & keine Toträume 
Reinigbarkeit Reinigbar Geeignet für häufige Reinigungszyklen 
Normenkonformität Schaltschranknormen DIN EN 1672-2:2009 (Lebensmittelsicherheit), FDA-konforme Dichtungen, EHEDG
Schutzklasse IP 54-66 IP66 / IP69

Welche Normen gelten für Hygienic Design Schaltschränke?

Hygienic Design Schaltschränke unterliegen verschiedenen Richtlinien, die sicherstellen sollen, dass sie in sensiblen Bereichen wie in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden können. Die Wichtigsten sind im Folgenden aufgeführt.  

DIN EN 1672-2 – Europäische Maschinenrichtlinie für Lebensmittelverarbeitung 

Laut des Deutschen Instituts für Normung spezifiziert die DIN EN 1672-2 allgemeine Hygiene- und Reinigungsanforderungen für Maschinen und Maschinenkomponenten, die bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln verwendet werden. Dies umfasst sowohl Maschinen für die menschliche Ernährung als auch für Tierfutter.

 

Ziel ist es, das Risiko einer Ansteckung, Infektion, Krankheit oder Verletzung durch Lebensmittel durch eine hygienegerechte Gestaltung der Maschinen zu beseitigen oder zu minimieren. Die Richtlinie beinhaltet die Identifizierung von Gefahren, die für den Einsatz solcher Nahrungsmittelmaschinen relevant sind. Zudem beschreibt sie Konstruktionsmethoden sowie Informationen für die Verwendung zur Beseitigung oder Verringerung dieser Risiken. 

Entsprechend der Norm DIN EN 1672-2 müssen Oberflächen: 

  • korrosionsbeständig (Konstruktion aus nicht rostenden Werkstoffen wie Edelstahl) 
  • nichttoxisch (Erzeugung gesundheitsschädlicher Substanzen), 
  • nichtabsorbierend (kein Zurückhalten von Stoffen, die sich nachteilig auf das Lebensmittel auswirken können) und 
  • mechanisch beständig sein (widerstandsfähig gegen Brechen, Splittern, Abblättern). 

Es dürfen keine unerwünschten Gerüche, Farb- und Geschmackstoffe von den Oberflächen auf das Lebensmittel übertragen werden.   

EHEDG Richtlinien – Hygienegerechtes Design und Reinigungsvalidierung 

Die EHEDG („ European Hygienic Engineering and Design Group“) hat mehr als 50 Richtlinien veröffentlicht, die verschiedene Aspekte der hygienischen Konstruktion und Reinigung abdecken. Für Schaltschränke in der Lebensmittelindustrie sind vor allem folgende Richtlinien maßgeblich. 

Das „Hygienic Design“ umfasst nach EHEDG Richtlinie 8 folgende grundlegende Kriterien: 

  • korrekte Auswahl der Konstruktionsmaterialien, insbesondere für Produktkontaktoberflächen 
  • glatte Oberflächen, inklusive hygienische Schweißverbindungen 
  • keine Spalten 
  • keine Überstände 
  • keine scharfen Ecken 
  • keine T-Stücke und Totzonen  
  • Zugänglichkeit für Reinigung und Inspektion 

Diese Richtlinie ist für die gesamte Lebensmittelindustrie relevant. Sie legt fest, wie Geräte gestaltet sein müssen, um Staubablagerungen und mikrobiologische Risiken zu vermeiden. 

Diese Richtlinie behandelt die hygienegerechte Gestaltung von Geräten, die in offenen Prozessen eingesetzt werden – also dort, wo Lebensmittel mit der Umgebungsluft in Kontakt kommen. Für Schaltschränke heißt das: Sie müssen so gestaltet sein, dass sie keine Kontaminationsquelle darstellen, z. B. durch glatte, geneigte Oberflächen, die Wasser ablaufen lassen und keine Schmutzansammlungen zulassen. 

Die EHEDG Richtlinie 25 regelt die hygienegerechte Gestaltung elektrischer und pneumatischer Komponenten, die in offenen Lebensmittelverarbeitungsbereichen eingesetzt werden – dazu zählen auch Schaltschränke, Bedienfelder und Steuergehäuse.  

Die Richtlinie hilft Herstellern und Anlagenbetreibern, Lebensmittelkontaminationen zu vermeiden, Reinigungszeiten zu reduzieren und die Lebensmittelsicherheit zu erhöhen. Sie ist besonders wichtig für Gehäuse in Produktionszonen mit Nassreinigung, wie z. B. bei Fleisch, Milch oder Backwaren. 

Diese Richtlinie betrifft die Luftführung in Produktionsbereichen. Schaltschränke mit Lüftungssystemen oder Kühlung müssen so gestaltet sein, dass kontaminierte Luft nicht in hygienisch sensible Bereiche gelangt. 

Diese Richtlinie ist zwar primär für Rohrleitungen gedacht, aber ebenfalls für die Verarbeitung von Edelstahlgehäusen relevant. Sie beschreibt Anforderungen an Schweißnähte, um hygienische Oberflächen sicherzustellen. 

Diese übergeordnete Richtlinie beschreibt allgemeine Prinzipien für hygienisches Design in Lebensmittelbetrieben. Sie ist besonders relevant für die Platzierung und Gestaltung von Schaltschränken im Produktionsumfeld. 

Die Richtlinie betrifft Dichtungen, die auch in Schaltschränken vorkommen können (z. B. Türdichtungen). Sie definiert, wie diese gestaltet und eingebaut werden müssen, um Reinigung zu ermöglichen und keine mikrobiologischen Risiken zu erzeugen. 

EU-Verordnungen – Lebensmittelhygiene 

Nach der EU-Hygieneverordnung (EG) Nr. 852/2004 ist die Einführung von HACCP-Konzepten gesetzlich gefordert. Ein HACCP-Konzept („Hazard Analysis and Critical Control Points“) ist ein systematisches Verfahren, das dazu dient, potentielle Gefahren für die Lebensmittelsicherheit zu identifizieren und zu kontrollieren. 

Neben der EU-Hygieneverordnung Nr. 852/2004 sind noch weitere Regularien für Nahrungsmittelhersteller wichtig, die speziell für Anlagen und Maschinen relevant sind: 

  • EU-Verordnung 853/2004: Umfasst spezifische Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs. 
  • EU-Verordnung 854/2004: Liefert Vorschriften für die Durchführung amtlicher Kontrollen von Erzeugnissen tierischen Ursprungs, die für menschlichen Verzehr gedacht sind. 
  • EU-Verordnung 1935/2004: Bezieht sich auf Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung gebracht zu werden. 

Warum sind Hygienic Design Schaltschränke in hygienekritischen Umgebungen so wichtig?

Typische Korrosionsrisiken

In der Lebensmittelindustrie sind Schaltschränke besonderen Korrosionsgefahren ausgesetzt, da die Umgebung oft feucht und hygienisch anspruchsvoll ist. Zu den typischen Korrosionsrisiken, die dabei auftreten können, zählen:

  • Reinigungs- und Desinfektionsmittel: Häufig eingesetzte alkalische oder saure Reinigungsmittel können Metalloberflächen angreifen, insbesondere bei unzureichender Materialwahl oder Beschichtung.  
  • Lebensmittelreste und Dämpfe: Organische Säuren (z. B. Essigsäure, Milchsäure) aus Lebensmitteln können korrosiv wirken. 
  • Hohe Luftfeuchtigkeit: In Produktionsbereichen mit Dampferzeugung (z. B. bei Kochen oder Waschen) kann sich Kondenswasser bilden, das Korrosion fördert. 
  • Temperaturschwankungen: Diese begünstigen Kondensatbildung im Inneren von Schaltschränken. 
  • Beschädigungen der Schutzschicht: Kratzer, Stöße oder andere mechanische Einwirkungen können die Schutzbeschichtung beziehungsweise die Edelstahloberfläche beeinträchtigen und dadurch das Risiko von Korrosion erhöhen.
  • Vibrationsbelastung: Anhaltende Vibrationen können Mikrorisse verursachen, durch die Feuchtigkeit in das Material eindringen kann. 
  • Ungeeignete Materialien: Normale Stahlbleche sind oft nicht ausreichend korrosionsbeständig. 
  • Kontaktkorrosion: Unterschiedliche Metalle in direktem Kontakt können elektrochemische Reaktionen auslösen. 

Toträume und schwer zu reinigende Bereiche: Diese können zur Ansammlung von Feuchtigkeit und Schmutz führen, wodurch die Entstehung von Korrosion begünstigt wird.

Wie Hygienic Design Korrosionsrisiken minimiert 

Hygienic Design reduziert Korrosionsrisiken in der Lebensmittelindustrie erheblich, weil es gezielt darauf ausgelegt ist, Verunreinigungen, Feuchtigkeit und aggressive Substanzen von empfindlichen Oberflächen fernzuhalten.  

  • Vermeidung von Toträumen: Hygienic Design setzt auf glatte, geneigte Flächen und abgerundete Kanten, sodass Flüssigkeiten ablaufen und keine Rückstände bleiben. 
  • Leichte Reinigbarkeit: Die Oberflächen sind glatt. Dichtungen sind integraler Bestandteil der Konstruktionen, vor allem an Übergängen und Öffnungen. Das erleichtert die vollständige Reinigung und verhindert aggressive Rückstände.  
  • Material: Hygienic Design schreibt den Einsatz von korrosionsbeständigem Edelstahl (1.4301 / AISI 304) vor, der auch gegen Reinigungschemikalien resistent ist. 
  • Schutz vor mechanischer Beschädigung: Hygienic Design berücksichtigt robuste Bauformen und geschützte Oberflächen, um Beschädigungen zu vermeiden. 
  • Vermeidung von Kondensatbildung: Maßnahmen wie Dachneigung, Belüftung oder Beheizung vermeiden Kondensat.

Wie wird ein Hygienic Design Schaltschrank gereinigt?

Die Reinigung ist ein wesentlicher Bestandteil der HACCP-Strategie. Nach Angaben der EHEDG kann ein reinigungsgerecht konstruiertes Gehäuse den Reinigungsaufwand um bis zu 30 % reduzieren, ohne dabei die mikrobielle Sicherheit zu beeinträchtigen.

  • Mit geeigneten Reinigungsmitteln (alkalisch oder sauer, je nach Verschmutzung)  
  • Verwendung von weichen Bürsten oder Tüchern, um die Oberfläche nicht zu beschädigen 
  • Clean-in-Place (CIP): Besonders bei fest installierten Anlagenkomponenten 
  • Mobile Reinigungssysteme: Roboter oder mobile Geräte, die gezielt Oberflächen reinigen 
  • Plasmaaktiviertes Wasser (PAW): Reduziert den Einsatz von Chemikalien und Reinigungskosten 
  • Fluoreszenzbasierte Inline-Verschmutzungsdetektion: Visualisiert die Reinigbarkeit und dokumentiert den Reinigungserfolg 

Vorteile von Hygienic Design für die Reinigung

Die Rittal Hygienic Design Serie wurde speziell für die Anforderungen der Lebensmittelindustrie entwickelt und bietet zahlreiche konstruktive Vorteile für eine effiziente Reinigung. Mit einem um 30° geneigten Dach, FDA-konformen Dichtungen und Schutzarten bis IP69 ermöglichen diese Schaltschränke eine besonders schnelle und sichere Reinigung – selbst unter Hochdruck und bei intensiver Nassreinigung. 

Keine Toträume 

Die Konstruktion im Hygienic Design vermeidet Toträume und unzugängliche Spalten durch abgerundete Kanten, nahtlose Übergänge und speziell entwickelte Dichtungen. Dadurch wird verhindert, dass sich Mikroorganismen oder Biofilme ansammeln können. Gleichzeitig gestaltet sich die Reinigung deutlich effizienter, da keine schwer zugänglichen Bereiche aufwendig manuell nachgereinigt werden müssen.

Selbstentwässerung 

Die HD-Gehäuse von Rittal verfügen über ein um 30° nach vorne geneigtes Dach. Dadurch kann Wasser nach dem Reinigungsvorgang selbstständig ablaufen, sodass sich Verunreinigungen nicht auf der Gehäuseoberfläche festsetzen können. Zudem verkürzt sich die Trocknungszeit deutlich, während das Risiko von Kreuzkontaminationen reduziert wird.   

Chemikalienresistenz 

Die Rittal Hygienic Design Gehäuse sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und verfügen über eine hygienisch geschliffene Oberfläche mit geringer Rautiefe. Die eingesetzten Dichtungen sind FDA-konform und beständig gegenüber aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsmitteln. Auch wiederholte CIP- (Clean-in-Place) und SIP-Prozesse (Sterilize-in-Place) beeinträchtigen ihre Funktion nicht. Das erhöht die Lebensdauer der Gehäuse und trägt dazu bei, Wartungsaufwand und -kosten in hygienekritischen Bereichen zu reduzieren.

Werkzeugloser Zugang 

Die Rittal HD-Gehäuse sind mit hygienischen Schnellverschlüssen ausgestattet, die einen werkzeuglosen Zugang ermöglichen. Auf außenliegende Scharniere oder schwer erreichbare Verschraubungen wird bewusst verzichtet. Dadurch lassen sich Inspektionen, Reinigungsarbeiten und Wartungen besonders einfach und zeitsparend durchführen – ein wesentlicher Vorteil bei der Einhaltung von HACCP-Anforderungen sowie der Dokumentation von Hygienekontrollen.
 

Fazit 

Hygienic Design Schaltschränke sind unverzichtbar für die Lebensmittelsicherheit und Effizienz in hygienekritischen Produktionsbereichen. Durch ihre durchdachte Konstruktion, den Einsatz hochwertiger Materialien und ihre normgerechte Ausführung ermöglichen sie eine nachvollziehbare Reinigung und helfen dabei, das Risiko von Kontaminationen zu reduzieren.

Mit seinem Hygienic Design bietet Rittal ein umfassendes und individuell abgestimmtes Schaltschrank-Portfolio für sämtliche Hygienezonen. Eine passende Lösung für Unternehmen, die besonderen Wert auf Qualität, Sicherheit und Effizienz legen.

FAQ

1. Was ist ein Hygienic Design Schaltschrank und wofür wird er eingesetzt?
Ein Hygienic Design Schaltschrank ist speziell für hygienekritische Bereiche wie Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie und Medizintechnik entwickelt. Er ermöglicht eine einfache Reinigung und erfüllt strenge Hygieneanforderungen.

2. Welche Normen und Richtlinien gelten für Hygienic Design Schaltschränke?
Wichtige Standards sind DIN EN 1672-2, EHEDG-Richtlinien (z. B. 8, 13, 25, 32, 35, 44, 48) sowie EU-Verordnungen wie 852/2004 (HACCP), 853/2004 und 1935/2004.

3. Was unterscheidet Hygienic Design Schaltschränke von normalen Edelstahlschränken?
Sie haben geneigte Dächer, abgerundete Kanten, keine Toträume, innenliegende Scharniere und FDA-konforme Dichtungen. Außerdem bieten sie Schutzarten IP66/IP69 und sind damit geeignet für Hochdruckreinigung.

4. Warum sind Hygienic Design Schaltschränke wichtig für die Lebensmittelsicherheit?
Sie verhindern Schmutz- und Wasseransammlungen, reduzieren mikrobiologische Risiken und ermöglichen validierbare Reinigung – ein entscheidender Punkt für HACCP-Konformität.

5. Wie minimiert Hygienic Design Korrosionsrisiken?
Durch korrosionsbeständigen Edelstahl (1.4301/AISI 304), glatte Oberflächen, geneigte Flächen und die robuste Bauweise. Toträume werden vermieden, Kondensatbildung reduziert.

6. Wie werden Hygienic Design Schaltschränke gereinigt?
Manuell mit geeigneten Reinigungsmitteln oder automatisiert via CIP/SIP-Systeme. Auch innovative Methoden wie plasmaaktiviertes Wasser oder Inline-Verschmutzungsdetektion sind möglich.

7. Welche Vorteile bietet Hygienic Design für die Reinigung und Wartung?
Schnellere Reinigung (bis zu 30% Zeitersparnis), werkzeugloser Zugang, chemikalienresistente Dichtungen und selbstentwässernde Konstruktion für maximale Hygiene und Effizienz.

Ing. Peter Hoffmann, MBA

Produktmanager Mechanik, Klimatisierung & RAS bei Rittal GmbH

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Industrie und im Produktmanagement unterstützt Peter Hoffmann die Kunden von Rittal und treibt zugleich die digitale Transformation sowie die Automatisierung im Schaltschrankbau aktiv voran.

Weitere Blogbeiträge

27.07.2026

5 typische Einsatzbereiche von Kunststoffschaltschränken

Kunststoffschaltschränke sind leicht, korrosionsbeständig und flexibel einsetzbar. Entdecken Sie fünf typische Einsatzbereiche und erfahren Sie, warum sie die smarte Wahl für moderne Industrieanwendungen sind.

27.07.2026

Aufbau, Funktion und Einsatz von Schaltschränken

Schaltschränke sind zentrale Elemente der Industrie. Sie schützen Elektronik vor äußeren Einflüssen, ermöglichen eine strukturierte Installation und sichern die effiziente Steuerung sowie Automatisierung technischer Prozesse.

27.07.2026

Schaltschrankkühlung im Einklang mit der F-Gase-Verordnung

Strengere F‑Gase-Regeln verändern die Schaltschrankkühlung. Erfahren Sie, welche Anforderungen jetzt wichtig sind und wie Sie frühzeitig auf alternative Kältemittel umstellen.