Was ist ein Schaltschrank? Aufbau, Funktionen und typische Einsatzgebiete

Juli 27 2026

Autor: Peter Hoffmann

Schaltschränke zählen zu den zentralen Bausteinen moderner Industrie- und Automatisierungslösungen. Sie übernehmen wichtige Aufgaben bei der Steuerung, Energieverteilung und Regelung technischer Anlagen und schaffen die Grundlage für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb von komplexen Maschinen und Produktionssystemen.

Dank ihres klar strukturierten Aufbaus sowie der geschützten Unterbringung elektrischer und elektronischer Komponenten leisten Schaltschränke einen wesentlichen Beitrag zur Betriebssicherheit und Effizienz. Sie erleichtern die Installation und Instandhaltung, minimieren Stillstandszeiten und unterstützen automatisierte Abläufe. Gleichzeitig schützen sie empfindliche Bauteile zuverlässig vor äußeren Einflüssen wie Staub, Feuchtigkeit oder Erschütterungen, wodurch die Lebensdauer der verbauten Technik erhöht wird. Robuste Gehäuse und integrierte Sicherheitsfunktionen tragen zusätzlich dazu bei, die Verfügbarkeit von Anlagen sicherzustellen und ungeplante Produktionsunterbrechungen zu vermeiden.

In diesem Beitrag erfahren Sie, was ein Schaltschrank ist, wie er aufgebaut ist, welche Aufgaben er erfüllt und in welchen Anwendungsbereichen er zum Einsatz kommt.

Was ist ein Schaltschrank?

Ein Schaltschrank ist ein speziell entwickeltes Gehäuse, das elektrische und elektronische Komponenten sicher aufnimmt und vor äußeren Einflüssen schützt. Im Inneren werden Schaltgeräte, Steuerungselemente sowie die gesamte Verdrahtung übersichtlich angeordnet, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Gleichzeitig schützt der Schaltschrank die verbaute Technik vor Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und mechanischen Belastungen.

Im Unterschied zu einfachen Gehäusen oder Verteilerschränken sind Schaltschränke für komplexe Anwendungen und hohe technische Anforderungen ausgelegt. Sie vereinen Schutz, Ordnung und Funktionalität in einem durchdachten Gesamtsystem und bilden damit eine wichtige Grundlage für den zuverlässigen Betrieb moderner Industrieanlagen, Maschinen und Automatisierungslösungen.

Aufbau moderner Schaltschränke

Gehäusematerialien

Für die Fertigung von Schaltschränken wird überwiegend pulverbeschichtete Stahlblech verwendet. Abhängig vom Einsatzbereich kommen jedoch auch Edelstahl oder hochwertige Kunststoffe zum Einsatz. Edelstahlschaltschränke eignen sich besonders für Branchen mit hohen Hygieneanforderungen, beispielsweise in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, da sie korrosionsbeständig sind und sich leicht reinigen lassen.

Innenaufbau und Verdrahtung

Im Inneren eines Schaltschranks sorgen Tragschienen und Montageplatten für die sichere Befestigung von elektrischen und elektronischen Komponenten. Eine klar strukturierte Verdrahtung gewährleistet eine übersichtliche Installation und eine zuverlässige elektrische Verbindung aller Bauteile. 
Für eine optimale Sicht im Schaltschrank sorgen spezielle Schaltschrankleuchten. Sie beleuchten die eingebauten Komponenten gezielt und erleichtern dadurch Wartungs- und Service-Arbeiten, insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen oder in dunkler Umgebung.

Kühlung und Klimatisierung

Um die Betriebssicherheit der verbauten Komponenten dauerhaft sicherzustellen, können Schaltschränke – je nach Anforderung – mit passenden Kühl- und Klimatisierungssystemen ausgestattet werden. Diese sorgen dafür, dass die zulässigen Betriebstemperaturen eingehalten werden und die installierten Komponenten auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig arbeiten.

Welche Lösung zum Einsatz kommt, hängt von den Umgebungsbedingungen und der entstehenden Verlustwärme ab. Liegt die Umgebungstemperatur unter der Temperatur im Schaltschrank, kommen Filterlüfter oder Luft/Luft-Wärmetauscher zum Einsatz, um die entstehende Wärme effizient abzuführen. Bei hohen thermischen Belastungen und erhöhten Umgebungstemperaturen werden hingegen aktive Kühllösungen wie Luft/Wasser-Wärmetauscher oder Kühlgeräte eingesetzt. Diese sorgen für eine zuverlässige Wärmeabfuhr und gewährleisten eine konstante Temperatur im Schaltschrank – selbst unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.


Sicherheitsmerkmale

Schaltschränke müssen zahlreiche internationale Normen und Schutzanforderungen erfüllen, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Zu den wichtigsten Standards zählen die IEC-Normen sowie die UL- und CSA-Vorschriften, die insbesondere für den Einsatz beziehungsweise den Export nach Nordamerika von Bedeutung sind.

Wie gut ein Schaltschrank gegen äußere Einflüsse geschützt ist, wird unter anderem durch die IP-Schutzart angegeben. Sie beschreibt den Schutz des Gehäuses vor dem Eindringen von Staub, Wasser und anderen Umwelteinflüssen. Ergänzend dazu gibt der IK-Index Auskunft über die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Stößen und ermöglicht eine Beurteilung der Robustheit des Gehäuses.

Zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie Verriegelungssysteme und Überwachungseinrichtungen tragen dazu bei, unbefugten Zugriff zu verhindern und einen sicheren, störungsfreien Betrieb der Anlage sicherzustellen.

Funktion eines Schaltschranks

Die wichtigste Aufgabe eines Schaltschranks besteht darin, elektrische und elektronische Komponenten zuverlässig vor äußeren Einflüssen wie Staub, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinwirkungen zu schützen. Für Anwendungen mit hohen mechanischen Belastungen sind zudem Ausführungen mit speziellen Dämpfungselementen und verstärkten Konstruktionen erhältlich, die auch starken Vibrationen standhalten – beispielsweise im maritimen Bereich.

Darüber hinaus dient der Schaltschrank als zentrale Einheit für die Steuerung, Verteilung und Überwachung von Maschinen sowie technischen Anlagen. Dadurch werden automatisierte Abläufe unterstützt, Prozesse effizienter gestaltet und der zuverlässige Betrieb komplexer Systeme sichergestellt.

Eine übersichtlich aufgebaute Verdrahtung und die fachgerechte Montage der Komponenten tragen zusätzlich dazu bei, Kurzschlüsse, Stromausfälle und andere Störungen zu vermeiden. Das erhöht die Betriebssicherheit und erleichtert gleichzeitig Wartungs- und Servicearbeiten.

Einsatzbereiche von Schaltschränken

Schaltschränke kommen in zahlreichen Branchen und Anwendungsfeldern zum Einsatz:

  • Industrie und Maschinenbau: Steuerung und Überwachung von Produktionsanlagen, Robotersystemen sowie automatisierten Fertigungsprozessen.
  • Energieversorgung: Verteilung und Regelung elektrischer Energie in Kraftwerken, Umspannwerken sowie in Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, beispielsweise aus Solar- oder Windkraft.
  • Gebäudetechnik: Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) sowie von Sicherheits- und Gebäudeautomatisierungssystemen.
  • Telekommunikation: Schutz, Unterbringung und Organisation von Netzwerkkomponenten sowie der Kommunikationsinfrastruktur.
  • Infrastruktur: Einsatz in Verkehrsleitsystemen, Anlagen zur Wasseraufbereitung und weiteren kritischen Infrastruktureinrichtungen, beispielsweise im Bahnsektor.

Rittal –  führende Lösungen für den modernen Schaltschrankbau

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 1961 prägt Rittal die Entwicklung des Schaltschrankbaus maßgeblich. Mit der Einführung des ersten Serien-Schaltschranks setzte das Unternehmen neue Maßstäbe für standardisierte Schaltschranksysteme. Heute zählt Rittal als größtes Unternehmen der Friedhelm Loh Group zu den weltweit führenden Anbietern von Hard- und Softwarelösungen sowie Automatisierungstechnologien für die Industrie. Das internationale Unternehmensnetzwerk umfasst rund 12.600 Mitarbeiter, 95 Tochtergesellschaften und 13 Produktionsstandorte, die Kunden aus unterschiedlichsten Branchen beliefern.

Zum Produktportfolio gehören unter anderem die modularen VX25 Schaltschranksysteme, die kompakten AX Schaltschränke sowie weitere Kompaktlösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Robuste Outdoorschränke bieten empfindlichen Komponenten in jeder Umgebung den richtigen Schutz. Hochwertige Materialien, ein durchdachtes modulares Systemkonzept und leistungsfähige Klimatisierungslösungen sorgen für eine hohe Flexibilität, Langlebigkeit und einen zuverlässigen Betrieb selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Effizienter Schaltschrankbau mit Rittal und Eplan

Die Digitalisierung spielt eine immer wichtigere Rolle im modernen Schaltschrankbau. Mit der Eplan Plattform – Eplan ist ebenfalls Teil der Friedhelm Loh Group – stehen leistungsfähige Engineering-Werkzeuge zur Verfügung, mit denen elektrotechnische Planungsdaten zentral erstellt und als digitaler Zwilling über den gesamten Entwicklungs- und Fertigungsprozess genutzt werden können.

Die Kombination aus den Engineering-Lösungen von Eplan und den Schaltschranksystemen von Rittal ermöglicht einen durchgängigen Workflow – von der Erstellung des Schaltplans über die 3D-Aufbauplanung bis hin zur automatisierten Fertigung. Unternehmen profitieren dadurch von einer höheren Planungssicherheit, einer geringeren Fehlerquote, verkürzten Projektlaufzeiten und einer deutlich gesteigerten Effizienz im gesamten Schaltschrankbau.
 

Fazit

Schaltschränke bilden die Grundlage für eine sichere und effiziente Steuerungs- und Automatisierungstechnik. Sie schützen empfindliche elektrische und elektronische Komponenten sowie IT-Infrastruktur vor äußeren Einflüssen, schaffen eine übersichtliche Struktur für die Installation und ermöglichen die zuverlässige Steuerung sowie Überwachung von Maschinen und Anlagen.

Bei der Auswahl eines geeigneten Schaltschranks spielen Faktoren wie Verarbeitungsqualität, Schutzart, eine bedarfsgerechte Klimatisierung und ein modularer Aufbau eine entscheidende Rolle. Mit seinen Schaltschranksystemen bietet Rittal Lösungen, die diesen Anforderungen gerecht werden und einen langfristig zuverlässigen Anlagenbetrieb unterstützen.

Zusätzliche Effizienzpotenziale ergeben sich durch das Zusammenspiel von Rittal und Eplan. Die nahtlose Verbindung von Engineering, Planung und Fertigung ermöglicht durchgängige digitale Prozesse, reduziert den Planungsaufwand und trägt dazu bei, die Produktivität im Schaltschrankbau nachhaltig zu steigern.

FAQ

1. Was ist ein Schaltschrank und wofür wird er eingesetzt?

Ein Schaltschrank ist ein spezielles Gehäuse zur Aufnahme elektrischer und elektronischer Bauteile. Er schützt die installierte Technik vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischen Einwirkungen und ermöglicht gleichzeitig die sichere Verteilung und Steuerung elektrischer Energie.

2. Wie ist ein moderner Schaltschrank aufgebaut?

Zeitgemäße Schaltschränke bestehen aus einem stabilen Gehäuse aus Stahlblech, Edelstahl oder Kunststoff. Im Inneren sorgen Montageplatten, Tragschienen und Verdrahtungssysteme für eine strukturierte Installation. Je nach Anwendung können zusätzlich Beleuchtung, Klimatisierung oder Sicherheits- und Überwachungssysteme integriert sein.

3. Welche Materialien kommen bei Schaltschränken zum Einsatz?

Je nach Einsatzbereich werden unterschiedliche Materialien verwendet. Pulverbeschichtetes Stahlblech ist der Standard in vielen industriellen Anwendungen, während Edelstahl vor allem in hygienisch sensiblen Bereichen eingesetzt wird. Kunststoffgehäuse kommen bevorzugt in korrosiven oder speziellen Umgebungen zum Einsatz.

4. Warum ist die Klimatisierung im Schaltschrank wichtig?

Eine geeignete Temperaturregelung verhindert Überhitzung und schützt empfindliche elektronische Komponenten vor Feuchtigkeit und thermischer Belastung. Abhängig von den Anforderungen kommen Filterlüfter, Wärmetauscher oder aktive Kühlgeräte wie Kompressorkühlgeräte zum Einsatz.

5. Welche Normen und Schutzarten sind relevant?

Für Schaltschränke gelten internationale Normen wie IEC sowie UL- und CSA-Richtlinien für den nordamerikanischen Markt. Die IP-Schutzarten beschreiben den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Wasser, während der IK-Index die Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Stößen bewertet.

6. In welchen Branchen werden Schaltschränke eingesetzt?

Schaltschränke finden Anwendung in zahlreichen Bereichen, darunter Industrie und Maschinenbau, Energieversorgung, Gebäudetechnik, Telekommunikation sowie in der Infrastruktur. Überall dort, wo elektrische Steuerung, Verteilung und Schutz erforderlich sind, spielen sie eine zentrale Rolle.

7. Was zeichnet Rittal als Anbieter von Schaltschränken aus?

Rittal bietet modulare Systeme wie VX25 und AX sowie integrierte Klimatisierungslösungen. In Kombination mit dem digitalen Engineering der Eplan Plattform entstehen durchgängige, effiziente Prozesse im modernen Schaltschrankbau.

Ing. Peter Hoffmann, MBA
Produktmanager Mechanik, Klimatisierung & RAS bei Rittal GmbH

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Industrie und im Produktmanagement unterstützt Peter Hoffmann die Kunden von Rittal und treibt zugleich die digitale Transformation sowie die Automatisierung im Schaltschrankbau aktiv voran.

Other blog posts

27.07.2026

5 typische Einsatzbereiche von Kunststoffschaltschränken

Kunststoffschaltschränke sind leicht, korrosionsbeständig und flexibel einsetzbar. Entdecken Sie fünf typische Einsatzbereiche und erfahren Sie, warum sie die smarte Wahl für moderne Industrieanwendungen sind.

27.07.2026

Schaltschrankkühlung im Einklang mit der F-Gase-Verordnung

Strengere F‑Gase-Regeln verändern die Schaltschrankkühlung. Erfahren Sie, welche Anforderungen jetzt wichtig sind und wie Sie frühzeitig auf alternative Kältemittel umstellen.

10.08.2026

Hygienic Design Schaltschränke für Food und Beverage

Hygienic Design Schaltschränke von Rittal erfüllen höchste Hygieneanforderungen in der Lebensmittelindustrie. Erfahren Sie, wie durchdachte Konstruktion und hochwertige Materialien für Sicherheit und einfache Reinigung sorgen.