Hygienic Design Kompakt-Schaltschrank HD, eintürig

Artikel-Nr.: HD 4000014

Gehäuselösung abgestimmt auf die Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Dach vorne um 30° geneigt. Dichtung durch blaue Einfärbung klar von Lebensmitteln zu unterscheiden.

Artikel-Nr.:
HD 4000014
Ausführung
Dachneigung 30° nach vorne
Material
Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Montageplatte: Stahlblech
Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Lieferumfang
Gehäuse rundum geschlossen
Tür mit eingesteckter Dichtung
Türanschlag rechts, auf links wechselbar
Montageplatte
Abmessung
Breite: 760 mm
Höhe vorne: 810 mm
Höhe hinten: 981 mm
Tiefe: 300 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)
705 mm x 735 mm
Türöffnungswinkel
125°
IK-Code
IK08
Grundmaterial
Edelstahl
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
IP X9
Schutzart NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
44,8 kg
Bruttogewicht
45,5 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177921443
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
Produktbeschreibung
HD Kompakt-Schaltschrank, 1.4301, BHT 760x810x300 mm
Dokumentationen
Anleitung
Weiterführende Informationen
White Paper
Datenblätter
Technik im Detail
Technisches Systemhandbuch