Kühlgeräte, Thermoelectric Cooler

Kühlgeräte für den Schaltschrank haben die Funktion, die Temperatur im Inneren auf einem konstanten Niveau zu halten. Denn: Aufgrund der Verlustwärme der elektrischen Bestandteile erhitzt sich der Innenraum. Um Ausfälle zu vermeiden und die Lebensdauer der Elektrik zu verlängern, braucht es ein passendes Kühlgerät. Entdecken Sie unser großes Sortiment mit passendem Zubehör und vielen Lösungen zu den Kühlgeräten.

F-Gase-konforme Kältemittel mit GWP unter 150

Mit verschärften gesetzlichen Bestimmungen wie der F-Gase-Verordnung sollen industrielle Unternehmen einen wichtigen Beitrag für mehr Klimaschutz leisten. Das Ziel: den CO₂-Fußabdruck zu verringern. Dabei ist schnelles Handeln gefragt, um auf globalen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir von Rittal verstehen diese Dringlichkeit. Deswegen haben wir 2024 bereits unser gesamtes Klima-Portfolio auf das Kältemittel R-513A umgestellt.

Ab dem 01.01.2027 dürfen in der EU nur noch Klimageräte mit einem GWP < 150 in den Markt eingeführt werden. Daher stellen wir bereits heute unser Blue e+ Portfolio auf das F-Gase-konforme Kältemittel R-1234yf (GWP 0,5) um.

Unser Produktportfolio für eine nachhaltige Zukunft 

GWP 0,5

  • Blue e+ S Kühlgeräte 0,3 – 1,0 kW 
  • Blue e+ Kühlgeräte 1,6 – 5,5 kW
  • Blue e+ Chiller 1,5 – 7,0 kW
  • Produkte erhalten eine neue Artikelnummer
  • Verfügbarkeit:
    Kühlgeräte ab Q1.2026, Chiller ab Q2.2026

GWP 631

  • Bestandportfolio Blue e und Blue e+
  • In vielen Regionen wie den USA oder China sind Kältemittel mit höherem GWP auch künftig noch zulässig

Ausnahmen im GWP-Limit

  • Produkte mit R-513A (GWP 631) können nach dem 01.01.2027 eingesetzt werden, wenn die Sicherheitsanforderungen am Installationsort die Verwendung von Kältemitteln mit GWP < 150 nicht zulassen. 
  • In diesem Fall liegt der zulässige GWP-Grenzwert für Kühlgeräte bei 750.
  • Für Chiller ist in der Verordnung kein konkreter Grenzwert genannt.

Gute Gründe für das Kältemittel R-1234yf 

R1234yf bietet eine ideale Balance aus Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und technischer Beherrschbarkeit. Das Kältemittel ist nicht nur weltweit als Standard in modernen Autoklimaanlagen etabliert, sondern wird auch seit Jahren erfolgreich im japanischen Markt für Schaltschrankkühlung eingesetzt.

Gute Gründe für das Kältemittel R-513A

geringeres Treibhauspotenzial (GWP): Das Kältemittel R-513A weist im Vergleich zum Kältemittel R134a einen deutlich niedrigeren GWP-Wert auf. Bei R134a lag dieser bei 1.430, bei R-513A liegt dieser nur noch bei 631. Bei den Chillern reduziert sich der GWP-Wert sogar um 70 % (von 2.088 bei R410a auf 631 bei R-513A).

Wichtig zu wissen: Die Regelungen betreffen ausschließlich neue Geräte – Bestandsanlagen können wie gewohnt bis 2032 mit den Kältemitteln R134a/R410a/R-513A betrieben und gewartet werden. Danach greift ein Service- und Wartungsverbot für Anlagen, in denen Kältemittel mit einem GWP-Wert über 750 eingesetzt werden.

Wussten Sie, dass Sie sich im F-Gas-Portal der Europäischen Union registrieren müssen, wenn Sie F-Gas-haltige Kältemittel importieren und exportieren möchten?

Gute Gründe für Blue e+ Kühlgeräte

Peter Haas, Head of Sales Business Unit Industry, erklärt die Vorteile bei Klimageräten der Serie Blue e+. 

Wir sind für Sie da.

Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um die Themen F-Gase Verordnung und Kältemittelumstellung zur Verfügung.