Qu’est-ce qu’un boîtier ? Principes de base, conception et domaines d’application

février 03 2026

Auteur: Dirk Pieler

Les armoires sont des composants essentiels de l’industrie et de la technologie modernes. Véritables piliers des technologies de commande, de distribution et d’automatisation, elles garantissent le fonctionnement sûr et fiable de systèmes complexes de machines et d’installations.

Grâce à leur conception structurée et à la protection qu’elles offrent aux composants électroniques qu’elles renferment, les armoires contribuent de manière décisive à l’efficacité. Elles simplifient les travaux d’installation et de maintenance, réduisent les temps d’arrêt et facilitent l’automatisation des processus. Elles prolongent également la durée de vie des systèmes en protégeant les composants sensibles des influences environnementales telles que la poussière, l’humidité et les vibrations. Enfin, grâce à leur conception robuste et à leurs mécanismes de sécurité intégrés, les coffrets garantissent la fiabilité des systèmes – un facteur décisif pour assurer le bon déroulement des processus de production et éviter des temps d’arrêt coûteux.

Dans cet article, vous découvrirez ce qu’est un boîtier et en apprendrez davantage sur sa conception et ses domaines d’application.

Qu’est-ce qu’un boîtier ?

Un boîtier est un boîtier spécialement conçu pour loger et protéger des composants électriques et électroniques. Il garantit que les appareillages de commutation, les unités de commande et le câblage sont organisés de manière structurée et protégés contre les influences extérieures telles que la poussière, l’humidité et les contraintes mécaniques. Bien que les boîtiers de base et les armoires de distribution offrent également une protection et diverses fonctions, les boîtiers sont conçus pour répondre à des exigences élevées et combinent toutes ces caractéristiques au sein d’un système ingénieux.

Conception des armoires modernes

Matériaux des armoires

Les armoires sont souvent fabriquées en tôle d’acier thermolaquée, mais elles peuvent également être en acier inoxydable ou en plastique. Les armoires en acier inoxydable sont particulièrement adaptées aux zones sensibles sur le plan hygiénique, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire et de l’industrie pharmaceutique.

Aménagement intérieur et câblage

L’intérieur d’une armoire est équipé de rails de support et de plaques de montage permettant d’installer des appareillages de commutation, des borniers et des unités de commande. Le câblage structuré garantit un raccordement clair et fiable des composants. En fonction des besoins, des composants tels que des relais, des systèmes de distribution d’énergie, des systèmes de mesure d’énergie et des modules de protection contre les surtensions peuvent également être installés. Un éclairage interne permet de mettre en lumière des composants spécifiques afin de faciliter la maintenance dans l’obscurité ou dans des conditions de faible luminosité.

Refroidissement et régulation climatique

Si nécessaire, les armoires sont équipées de solutions efficaces de régulation climatique afin de garantir le bon fonctionnement des composants électroniques et d’assurer une exploitation fiable. En fonction des influences environnementales et du niveau de chaleur généré, différentes méthodes de refroidissement peuvent être utilisées, notamment des ventilateurs à filtre pour les applications simples, des échangeurs de chaleur pour une dissipation thermique économe en énergie, et des unités de refroidissement actives telles que des groupes frigorifiques à compresseur pour les conditions difficiles.

Caractéristiques de sécurité

Les normes techniques internationales et les classes de protection applicables aux boîtiers garantissent leur fonctionnement à la fois sûr et fiable. Les normes techniques les plus importantes sont les normes CEI et, pour les produits exportés vers l’Amérique du Nord, les normes UL et CSA. Les indices de protection IP définissent le degré de protection des boîtiers et des enceintes contre la poussière, l’eau et d’autres influences. L’indice IK indique le niveau de protection contre les chocs mécaniques. Il sert à évaluer la robustesse du boîtier ou de l’enceinte. Les dispositifs de verrouillage et les systèmes de surveillance contribuent également à garantir un fonctionnement sûr et fiable.

Fonction d’un boîtier

La fonction principale d’un boîtier est de protéger les composants électroniques installés à l’intérieur contre les influences extérieures telles que la poussière et l’eau. Les boîtiers dotés d’éléments spéciaux d’amortissement des vibrations et de renforts peuvent également résister aux vibrations propres, par exemple, à l’industrie maritime. Les boîtiers permettent en outre le contrôle et la surveillance centralisés des systèmes de machines et d’installations, ce qui contribue à garantir une automatisation efficace et l’optimisation des processus.

Un câblage structuré et une installation sécurisée des composants préviennent les courts-circuits, les coupures de courant et autres défaillances, ce qui renforce considérablement la fiabilité opérationnelle.

Domaines d’application des armoires

Les armoires sont utilisées dans de nombreux secteurs différents :

  • Industrie et construction mécanique : commande d’installations de production, de systèmes robotiques et d’automatisation
  • Approvisionnement en énergie : distribution et contrôle de l’énergie électrique dans les centrales électriques et les sous-stations, ainsi que dans le cadre de l’utilisation d’énergies renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne
  • Technique du bâtiment : gestion des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de sécurité
  • Télécommunications : protection et organisation des technologies de réseau et des infrastructures de communication
  • Infrastructures : commande des systèmes de gestion du trafic, des installations de traitement des eaux et d’autres infrastructures critiques telles que les infrastructures ferroviaires

Rittal, fournisseur leader d’armoires de commande

Fondée en 1961, Rittal, inventeur des armoires de série, a fait progresser le processus de normalisation. Aujourd’hui, Rittal est la plus grande entreprise du groupe Friedhelm Loh et l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles, d’automatisation et matérielles, notamment de systèmes d’armoires répondant aux exigences de qualité les plus strictes. Avec quelque 12 600 collaborateurs, 95 filiales et 13 sites de production à travers le monde, le groupe Friedhelm Loh accompagne des clients issus de secteurs variés.

Parmi les gammes de produits les plus prisées figurent les armoires modulaires VX25, les systèmes compacts AX et les armoires compactes spécialisées. Les solutions Rittal se distinguent notamment par leur conception modulaire, des matériaux de première qualité et des solutions de climatisation intégrées garantissant un contrôle optimal de la température.

Une fabrication efficace d’armoires avec Rittal et Eplan

La numérisation de bout en bout est un facteur d’efficacité déterminant dans la fabrication de baies de pointe. C’est précisément là qu’Eplan – qui fait également partie du groupe Friedhelm Loh – prend toute sa dimension. La plateforme Eplan permet de centraliser les données de conception en électrotechnique et de les exploiter sous la forme d’un jumeau numérique tout au long du processus d’ingénierie et de production.

Associée aux solutions système de Rittal, elle permet de créer un flux de travail de bout en bout, depuis le schéma électrique et la conception 3D jusqu’à la production automatisée. Il en résulte une réduction des erreurs, des délais d’exécution plus courts et une productivité nettement supérieure pour la fabrication d’armoires électriques.

Résumé

Les armoires sont des éléments essentiels des technologies de pointe en matière de commande et d’automatisation. Leur conception ingénieuse protège les composants électroniques sensibles, permet une commande centralisée et contribue de manière significative à la fiabilité opérationnelle. Lors du choix d’une armoire, les facteurs à prendre en compte sont la qualité, l’indice de protection, la régulation de l’ e et la modularité. Grâce à ses systèmes innovants, Rittal répond à toutes ces exigences, ce qui vous permet de garantir l’efficacité et la fiabilité de vos installations à long terme. De plus, la combinaison des solutions Eplan et Rittal offre aux fabricants d’armoires un véritable avantage concurrentiel, de la conception à l’exploitation.

FAQ

1. Qu’est-ce qu’une armoire et à quoi sert-elle ?
Une armoire est un boîtier destiné à accueillir des composants électriques et électroniques. Elle offre une protection contre la poussière, l’humidité et les contraintes mécaniques, et permet une commande et une distribution fiables de l’énergie électrique.

2. De quels éléments se compose une armoire électrique ?
Les armoires actuelles se composent d’un boîtier robuste (tôle d’acier, acier inoxydable ou plastique), de plaques de montage, de rails de support et d’éléments de câblage. L’éclairage, la climatisation et les mécanismes de sécurité peuvent être intégrés en option.

3. Quels sont les matériaux utilisés pour les armoires ?
Les matériaux courants sont la tôle d’acier thermolaquée pour les applications standard, l’acier inoxydable pour les zones hygiéniques et le plastique pour les environnements corrosifs.

4. Pourquoi la régulation climatique est-elle importante à l’intérieur d’une armoire électrique ?
La régulation climatique protège les composants électroniques sensibles contre la surchauffe et l’humidité. On utilise des ventilateurs à filtre, des échangeurs de chaleur ou des unités de refroidissement actives, telles que des groupes frigorifiques à compresseur, en fonction de la charge thermique.

5. Quelles sont les normes techniques et les catégories de protection applicables aux boîtiers ?
Les normes CEI, UL et CSA, ainsi que les indices de protection IP contre la poussière et l’eau, constituent les principales exigences. L’indice IK indique le niveau de protection contre les chocs mécaniques.

6. Dans quels secteurs les armoires sont-elles utilisées ?
Les armoires sont utilisées dans l’industrie, la construction mécanique, l’approvisionnement en énergie, la domotique, les télécommunications et les infrastructures – partout où le contrôle et la protection des composants électriques sont nécessaires.

7. Qu’est-ce qui distingue Rittal en tant que fournisseur d’armoires électriques ?
Rittal propose des systèmes modulaires tels que les gammes VX25 et AX, associés à une climatisation intégrée et à l’ingénierie numérique via la plateforme Eplan. Cela garantit efficacité, fiabilité et flux de travail de bout en bout pour la fabrication des armoires.

Dr Dirk Pieler
Executive Vice President Business Unit Industry Solutions at Rittal

With his many years of industry experience, Dirk Pieler is helping to advance the digital transformation and automation in enclosure manufacturing.

Other blog posts

2 févr. 2026

Cinq domaines d'application typiques des boîtiers en plastique

Les boîtiers en plastique allient une conception légère et résistante à la corrosion à une polyvalence exceptionnelle. Découvrez cinq domaines d'application typiques et comprenez pourquoi ces boîtiers constituent le choix judicieux pour les applications...

3 févr. 2026

Coffrets à conception hygiénique pour les applications dans l'industrie agroalimentaire et des boissons

Les coffrets à conception hygiénique de Rittal répondent aux exigences d'hygiène les plus strictes de l'industrie agroalimentaire. Découvrez-en davantage.