Vers le nouveau site web rittal.be
Panier

Distribution de courant

Sur le bon rail en toute sécurité

Solutions tournées vers l'avenir pour une distribution basse tension moderne

Références de premier ordre !

Comment les clients utiliser les advantages
    • Jeux de barres Jeux de barres RiLine pour installations électriques et de commande. Solution globale jusqu'à 1600 A pour les applications AC ou DC. Jeux de barres
    • VX25 Ri4Power TGBT fiable avec attestation de type pour machines, installations électriques et distribution de courant. VX25 Ri4Power
    • Ri4Power TS 8 Système de construction modulaire pour TGBT avec attestation de type selon les normes CEI 61 439-1/-2 et DIN EN 61 439-1/-2 pour l'utilisation comme systèmes de commande et de distribution d'énergie jusqu'à 5500 A. Ri4Power TS 8
    • Armoires de distribution Ri4Power ISV Système d'extension modulaire pour armoires de distribution. Conforme à la norme EN 61 439-1/-2 pour l'attestation de type. Armoires de distribution Ri4Power ISV
    • Énergie IT Power distribution and back-up are key elements of IT High Availability. Rack power distribution is available as standard PDU or modular power distribution (PSM) solutions. This allows for individually adapted rack PDU solutions from basic power distribution up to intelligent solutions with extensive measurement and management functions. Énergie IT