Panier

Champs EM forts

Protection contre les champs électromagnétiques perturbateurs particulièrement forts

Les champs électromagnétiques perturbateurs particulièrement forts surviennent par exemple lors du séchage par micro-ondes, sur les installations d'étincelage et avec la technique de soudage à haute fréquence. Dans ce cas, les coffrets standard Rittal habituels sont souvent insuffisants. Il est alors recommandé de les remplacer par des coffrets CEM Rittal.

Protection élevée - mode d'emploi

Les surfaces extérieures des coffrets sont connectées électriquement par un joint conducteur spécial, en grande partie sans espaces. Les surfaces intérieures et les joints de bordure ne sont pas revêtus. La protection contre la corrosion est assurée par le revêtement aluminium-zinc du matériau de base.

L'efficacité de tous les coffrets dans l'application dépend de la qualité de leur usinage !

En cas de découpes pour les surfaces visibles et la climatisation, le maintien de la protection doit être pris en compte (rondelles blindées, grillage métallique, cabine alvéolaire).

  • L'effet protecteur est représenté comme suit :

    Dans le diagramme d'atténuation du blindage, l'affaiblissement des champs occasionné par le coffret est appliqué à la fréquence dans l'échelle logarithmique.

  • Une atténuation du blindage de 20 dB correspond à un facteur d'affaiblissement de 10
  • Une atténuation du blindage de 40 dB correspond à un facteur d'affaiblissement de 100
  • Une atténuation du blindage de 60 dB correspond à un facteur d'affaiblissement de 1000
  • etc.

Informations complémentaires

Les diagrammes se basent sur des mesures de l'atténuation du blindage effectuées selon les prescriptions de contrôle appropriées (EN 61000-5-7, VG 95 373 partie 15).

D'autres diagrammes d'atténuation du blindage sont disponibles ici au format PDF