Laquage Rittal
Protection optimale des surfaces
Le triple traitement des surfaces garantit une protection maximale contre la corrosion et résiste aux huiles minérales, aux lubrifiants, aux émulsions d’usinage et aux solvants, qui sont par exemple utilisés pour le nettoyage.
Au niveau de la fabrication, la qualité des revêtements est assurée par un contrôle qualité permanent. Les informations concernant un traitement de surface spécifique se trouvent dans les papiers liés à la commande.
-
Phase 1 : Traitement nanocéramique
Sur tous les produits fabriqués par Rittal devant être soumis à un apprêt par trempé
-
Phase 2 : Apprêt par trempé électrophorèse
Dépôt d'une couche d'épaisseur régulière sur les surfaces, les arêtes et les cavités
-
Phase 3 : Revêtement poudre structuré
À base de résine polyester et présentant une bonne résistance mécanique
-
Traitement ultérieur
Retouches sur l'apprêt ou le revêtement poudre