Panier

Protection de l'environnement

Protection de l'environnement chez Rittal

Informations relatives à la protection de l'environnement chez Rittal

  • Liste d'interdiction et de déclaration AA-TL035 de Rittal

    La liste d'interdiction et de déclaration AA-TL035 de Rittal peut-être téléchargée à droite, en anglais.

  • RoHS & WEEE

    RoHS Compliance

    All of our products comply with the EU RoHS Directive "RoHS II" 2011/65/EU (Recast 2002/95/EC) and the associated Delegated Directive (EU) 2015/863 („RoHS III“).

    WEEE Compliance: WEEE Reg.-No. 11161726

    We registered for the relevant B2B categories under Rittal WEEE-Reg-No. 11161726.

  • REACH

    Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques

    Qu'est-ce que REACH ?
    Le règlement REACH (enregistrement, évaluation, autorisation (validation) des produits chimiques) est une nouvelle législation relative aux produits chimiques instaurée par l'Union européenne.

    Les points essentiels :

    • Régulation claire de l'enregistrement et de l'autorisation des produits chimiques. Toutes les «substances» (produits chimiques) dont la production/l'importation dépasse une tonne par an doivent être enregistrées par les fabricants/importateurs. L'enregistrement est effectué exclusivement par l'Agence européenne des produits chimiques (EchA).
    • Le fardeau de la preuve est à la charge du fabricant des «produits chimiques». Le fabricant doit informer «activement» ses clients de l'utilisation de «substances préoccupantes» au sens du règlement REACH ou leur proposer des alternatives. Cela signifie que Rittal doit être informé «activement» par ses fournisseurs et doit à son tour informer «activement» ses clients.
    • No Data - No Market (pas d'enregistrement – pas de commercialisation)

  • Auto-déclaration Ozone

    Les produits de climatisation de l'entreprise Rittal sont conformes au règlement relatif à l'ozone (CE) n° 1005/2009.

    Les fluides frigorigènes que nous utilisons sont des fluides frigorigènes HFC exempts de CFC. Ils ne contiennent pas de chlore et ont un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) nul.

    Plus exactement, Rittal utilise les fluides frigorigènes suivants :

    • R134a
    • R407C
    • R410A

    Ces fluides frigorigènes ne font pas partie des substances régulées par le règlement relatif à l'ozone (CE) n° 1005/2009 et n'appartiennent pas non plus au groupe des halons. Les produits suivants de l'entreprise Rittal sont remplis de fluide frigorigène :

    • Climatiseurs pour armoires électriques (R134a)
    • Portes, armoires et panneaux latéraux climatisés (R134a)
    • Centrales de refroidissement (R134a, R407C ou R410A)

    Pour plus d'informations sur les fluides frigorigènes utilisés par Rittal, veuillez consulter les fiches de données de sécurité correspondantes.

  • Loi allemande sur les batteries BattG

    Informations client concernant la reprise des batteries industrielles

    L'entreprise Rittal GmbH & Co. KG n'est que rarement à l'origine de la mise en circulation de batteries industrielles. En principe, Rittal reprend gratuitement les batteries usagées dans les centres de livraison et au siège principal de l'entreprise. En fonction de la taille de l'entreprise, il peut exister des réglementations individuelles différentes pouvant demander la reprise et la récupération des batteries par des entreprises mandatées ou des accords contractuels à ce sujet avec le client.

  • ErP directive

    The ErP directive is available for downloading in English on the right.

  • Conflict Minerals

    Our statement "Rittal's Conflict-free Minerals Policy" is available for downloading in German and English on the right.