Belgique
Emplacements à BelgiqueEurope
Sites et sites Web nationauxDans le monde entier
Sites et sites Web nationauxLes sites de production
Rittal assure sa production en série sur 13 sites de production situés sur 3 continents-
Usine de Rittershausen, Allemagne
Production d'armoires électriques de grandes dimensions (TS 8) de Rittal dans un processus de production entièrement automatisé.
Installation de peinture au pistolet écologique et ultramoderne avec apprêt par trempé et revêtement poudre.
Surface de production totale : 45 000 m²
-
Usine de Wissenbach, Allemagne
Le site de Rittal spécialisé dans la production en série rationnelle pour le domaine de l'acier inoxydable : production de boîtiers et coffrets, coffrets de commande et pupitres en acier inoxydable et production de la série Hygienic Design.
Surface de production totale : 8 000 m²
-
Usine de Hof, Allemagne
Production de salles sécurisées pour salles informatiques et d'éléments modulaires standardisés évolutifs pour une utilisation flexible.
Surface de production totale : 16 000 m²
-
Usine de Herborn, Allemagne
Centrale internationale Rittal pour l'achat, la distribution, le développement, le service, l'assurance qualité et le marketing.
Production moderne de plus de 60 modèles de boîtiers et coffrets Rittal (AE, KL, EB).
Surface de production totale : 20 000 m²
-
Usine de Urbana, Ohio, USA
Centre logistique ultramoderne pour le marché américain. Production high-tech d'armoires de grandes dimensions basées sur les modèles TS 8 et PS 4000 ainsi que de baies et coffrets outdoor. Coffrets spéciaux et climatiseurs pour le marché américain.
Surface de production totale : 28 065 m²
-
Usine de Shanghai, Chine
Production en grande série des boîtiers et coffrets KL et AE, des armoires de grandes dimensions PS, TS et ES, ainsi que de produits destinés au marché IT.
Surface de production totale : 15 270 m²
-
Usine de Bangalore, Inde
Production de boîtiers de jonction KL, de coffrets électriques AE, d'armoires électriques PS, etc. en grandes séries pour le marché indien.
L'un des parcs de machines les plus modernes d'Inde, en association avec la nouvelle capacité de production de climatiseurs.
Surface de production totale : 10 000 m²
-
Usine de Plymouth, États-Unis
Production des baies serveurs IT et baies réseaux de Rittal.
Production des baies IT OEM pour de grands clients réputés.
Surface de production totale : 22 748 m²
-
Usine de Valeggio, Italie
Production ultramoderne de toutes les centrales de refroidissement Rittal – en série et en fonction des exigences spécifiques du client.
Surface de production totale : 6 105 m²