Panier

Rittal CMC III – système de surveillance pour l'IT, le bâtiment et l'industrie.



Fonctionnalités élargies à prix réduit.

Avec le système CMC III de Rittal, la surveillance de votre infrastructure IT n'a jamais été si facile.

  • Réduction du travail de câblage et d'installation grâce aux bus CAN
  • Intégration standardisée des principaux détecteurs
  • Faible encombrement dans la baie

Les avantages de Rittal CMC III

  • Les CAN-Bus (Controller Area Network) réduisent le travail nécessaire pour le câblage et l'installation
  • Réduction du nombre de modules = réduction des coûts
  • Une seule unité de hauteur trois fois plus petite : le coffret compact offre un gain de place précieux dans la baie

  • Les principaux détecteurs - contrôle de l'alimentation en air froid et détecteur d'accès - sont déjà intégrés
  • Bloc d'alimentation redondant et Power over Ethernet (PoE) possibles

  • Mise en service et configuration pratiques par ordinateur portable et port USB
  • Fiabilité grâce à la technologie CAN-Bus

Le système CMC III de Rittal existe en deux versio

Unité centrale Compact
La solution de surveillance compacte pouvant avoir jusqu'à quatre éléments de contrôle CAN-Bus supplémentaires.

Domaines d'utilisation :
Surveillance des armoires électriques et industrielles, surveillance des bâtiments, petites applications de surveillance dans l'IT

Unité centrale (UC)
La solution de surveillance puissante et extensible par modules avec la possibilité de raccorder jusqu'à 32 éléments de surveillance supplémentaires.

Domaines d'utilisation :
Des applications de surveillance plus importantes dans l'IT et l'industrie

Unité centrale (UC)

L x H x P mm :138 x 40 (1 U) x 120 + 12 (montage frontal)
Température de fonctionnement :+5 °C à +45 °C
Plage hygrométrique de fonctionnement :5 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Longueur maximale totale du câble pour le CAN-Bus :2 x 50 m
Détecteurs intégrés :sonde de température, détecteur d'accès
Protocoles :TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3, etc.
Indice de protection :IP 30
Matériau :matière plastique
Couleur :noir

Unité centrale Compact

L x H x P mm :138 x 40 (1 U) x 120 + 12 (montage frontal)
Température de fonctionnement :+5 °C à +45 °C
Plage hygrométrique de fonctionnement :5 % à 95 % d'humidité relative, sans condensation
Longueur maximale totale du câble pour le CAN-Bus :1 x 50 m
Détecteurs intégrés :sonde de température, détecteur d'accès
Protocoles :TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3, etc.
Indice de protection :IP 30
Matériau :matière plastique
Couleur :noir

Avantages pour les utilisateurs dans l'IT

Surveillance automatique de toutes les fonctions vitales des infrastructures de salle informatique

Intégration du logiciel RiZone pour la gestion de l'infrastructure IT

Travail de câblage réduit grâce au raccordement en série

Contre-mesures automatisées en cas d'avarie

Alerte par SMS et e-mail

Avantages pour les utilisateurs dans l'industrie

UC Compact CMC III de Rittal : l'offre complète pour la surveillance automatique des installations de distribution et de commande industrielles

Serveur OPC (OLE for Process Control) pour l'intégration dans les applications industrielles

Avec mesure de la température et surveillance des portes d'armoire

Connexion facile des climatiseurs Rittal

Commande automatique de l'éclairage et de la climatisation de l'armoire électrique = maintenance simple et économies d'énergie