Solutions d'habillage électrique d'intérieur

Une protection de référence

Votre informatique mérite plus qu'une protection standard. En tant que grand fournisseur mondial de systèmes d'habillage électrique, nous proposons des solutions avancées d'habillage électrique d'intérieur qui protègent contre l'incendie, l'eau, la poussière et les accès non autorisés. Modulaires, adaptables et prêtes à répondre rapidement aux changements, sans compromettre la sécurité des données.

Nous dynamisons votre informatique

Le summum de la sécurité

Protection ultime et risques minimes – une sécurité informatique intelligente

Si une défaillance n'est pas une option, seuls les plus hauts niveaux de sécurité et de disponibilité sont suffisants. Qu'il s'agisse de centres de données, d'environnements critiques ou d'installations industrielles, la sécurité informatique commence par la bonne infrastructure. Nos solutions d'habillage électrique d'intérieur protègent les données sensibles contre les accès non autorisés, les incendies et les menaces physiques. Une climatisation intelligente et des systèmes écoénergétiques garantissent un contrôle maximal. Grâce au placement décentralisé de ces solutions, à proximité de la source des données, les processus se déroulent en souplesse et les systèmes critiques sont protégés contre les dysfonctionnements.

Protection éprouvée, modulaire et polyvalente

Coffre-fort Micro Data Center Level E

La solution compacte tout-en-un

  • Pour une à quatre baies, climatisation et distribution de courant incluses
  • Particulièrement adapté aux applications décentralisées, à l'Industrie 4.0 et aux organismes publics
  • Normes de sécurité élevées – protection contre l'incendie, l'eau, le vol, la poussière, le vandalisme, etc.
  • Facile à déplacer – peut être retiré, étendu et réutilisé

Blue e+ Safe Micro Data Centre Level E

The compact complete solution

  • Ideal solution for 1 or 2 racks - Compact cooling with optional free cooling function
  • Particularly suitable for smaller applications in industrial environments or warehouses
  • High level of protection against physical hazards such as fire, extinguishing water, dust, burglary, and sabotage
  • Flexible: also available with other cooling options, can be relocated by dismantling and reassembling

Salle sécurisée de base (GSR / GSR+)

La salle sécurisée flexible

  • Solution pour locaux techniques (GSR) et centres de données (GSR et GSR+)
  • La solution standard pour les organismes publics, le secteur de la santé et les industries ayant des exigences élevées en matière de sécurité
  • Normes de sécurité élevées – protection contre l'incendie, l'eau, le vol, la poussière, le vandalisme, etc.
  • Facile à déplacer – peut être retiré, étendu et réutilisé

Salle à disponibilité élevée (HVR)

Sécurité certifiée pour des infrastructures informatiques critiques

  • Protection maximale contrôlée et certifiée ECB-S selon EN 1047-2
  • La solution pour les applications avec des exigences extrêmement élevées en matière de sécurité physique
  • Normes de sécurité élevées – protection contre l'incendie, l'eau, le vol, la poussière, le vandalisme, etc.
  • Facile à déplacer – peut être retiré, étendu et réutilisé

Des solutions sur mesure pour votre entreprise

Exemples d'utilisation

Ne laissez pas n'importe qui installer votre salle des serveurs - pour cela, contactez Rittal.

Peter Marszelewski Responsable informatique chez Ralf Bohle

Des systèmes parfaitement adaptés garantissant l'évolutivité

Nos solutions RiMatrix

Références

Ralf Bohle GmbH

Nouvelle infrastructure informatique chez un fabricant de pneus

Chez Ralf Bohle, il n'existe aucun risque d'incendie dans la salle des serveurs. Le fabricant de pneus de vélo Schwalbe a fait de la sécurité et de la protection une priorité majeure et a opté pour une infrastructure informatique de Rittal.