- Référence:
- DK 7030570
- Modèle
- Unité Quad-Band GSM CMC III
- Description produit
- Pour l'installation d'une liaison redondante ou pour la transmission des alarmes lorsqu'aucun réseau n'est présent. Les messages d'alarme sont transmis par SMS. L'unité centrale assure l'alimentation électrique.
- Matériau
- Plastique
- Couleur
- Face avant : RAL 9005
Coffret : RAL 7035
- Composition de la livraison
- Câble de connexion (2 m) avec fiches RJ 12
Matériel de fixation inclus
- Remarque
- L'interface série RS 232 de l'unité centrale / unité centrale compacte peut être occupée uniquement par un circuit d'alarme redondant.
- Requirements communication port
- Une carte SIM usuelle pour réseaux GSM doit être fournie par le client.
- GSM frequencies covered
- 850 MHz
- 900 MHz
- 1800 MHz
- 1900 MHz
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,47 kg
- Poids brut
- 0,672 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85176200
- EAN
- 4028177695900
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Description produit
-
Unité GSM CMC III