Pourquoi pas plus simplement si c'est possible ? Avec le VX SE Rittal propose une combinaison astucieuse d'armoires électriques juxtaposables et monobloc – et ainsi une multitude d'avantages grâce auxquels vous améliorez votre productivité.
L'AX est trop petit alors que le VX25 trop grand ?
L'armoire monobloc VX SE constitue une vraie alternative lorsque le coffret électrique AX n'est pas suffisant alors qu'une armoire électrique juxtaposable VX25 n'est pas nécessaire.
Armoires électriques monobloc VX SE – la solution
Profitez des avantages du VX SE pour votre application :
- Faible besoin de commande et de montage grâce aux panneaux latéraux et au toit préformés
- Corps monobloc pour une stabilité maximale et la résistance à la torsion
- Indice de protection élevé jusqu'à IP 66/NEMA 4 ou 4X
- Bonnes caractéristiques CEM grâce à une construction intelligente de l'armoire en un bloc
- Ingénierie transposable 1:1 du VX au VX SE
- Même gamme d'accessoires que le VX
- Grande diversité de dimensions jusqu'à une largeur de 1800 mm ; peut remplacer jusqu'à trois armoires juxtaposées
- Des profondeurs de 300 mm sont parfaitement appropriées pour des applications dans des espaces restreints, p. ex. dans le bâtiment