Pour une ventilation active. En option, il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires. Raccordement simple et régulation de la vitesse de rotation permettant de réduire la consommation électrique.
- Numéro d'article:
- SK 5503020
- Modèle
- Sans toit
- Description produit
- Pour une ventilation active. En option il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires.
- Avantages
- Technologie de raccordement simple avec prise CEI 320 C13
- Régulation de vitesse de rotation avec courbe préréglée pour faire baisser la consommation électrique
- Homologations internationales et fonctionnement multi-tensions pour une utilisation universelle.
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 1 unité de ventilation
2 ventilateurs
Câblé, prêt pour le raccordement
Matériel de fixation inclus
Manuel d'installation et d'utilisation rapide - Débit d'air (au point de fonctionnement)
- 280 m³/h
- Tension nominale
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,7 A
Pour 60 Hz: 0,69 A - Dimensions
- Largeur: 550 mm
Hauteur: 42 mm
Profondeur: 340 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 20
- Vitesse de rotation
- 100 %
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 10 A
- Possibilités de montage
- Dans la baie VX IT de L x P (mm) : 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- Dans la baie TS IT de L x P (mm) : 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
- Dans la TX CableNet d'une L x P (mm) : 800 x 800 / 800 x 1000
- Remarque
- Réduction de la puissance de ventilation indiquée à 280 m³/h pour une contre-pression de 25 Pa
- Niveau sonore (au point de fonctionnement)
- 46 dB(A)
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
TS IT
TX CableNet - Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...55 °C
- Puissance nominale
- 42,5 W
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,4 kg
- Poids brut
- 3,52 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84145915
- EAN
- 4028177966246
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 6 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x340 mm, RAL 7035
- Documentations
- Further instructions
- Notice d'utilisation