Parties inférieures de pupitre CX, quatre largeurs et deux profondeurs différentes comme base pour chaque ensemble de pupitre. Le cache de serrure AX qui assure la cohérence du design et les plaques passe-câbles en deux parties qui permettent un guidage aisé des câbles sont livrés d'origine.
- Référence:
- CX 6701000
- Modèle
- Partie inférieure
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour
Plaque de montage : tôle d'acier 2,5 mm - Finition
- Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage : zinguée - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret ouvert en partie supérieure
Porte simple ou double à l'avant, avec système de verrouillage à trois points
Plaque de montage
Plaques passe-câbles
Serrure : panneton double de 3 mm - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 675 mm
Profondeur: 400 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 720 mm x 625 mm
- Nombre de portes
- 1
- Angle d'ouverture de la porte
- 130°
- Code IK
- IK10
- Remarque
- Une plaque d'obturation est requise pour fermer la partie inférieure du pupitre
- Une partie centrale de pupitre et une plaque d'obturation pour partie centrale de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 2 parties.
- Une partie centrale et une partie supérieure de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 3 parties.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Nombre de serrures
- 1
- Modèle du dispositif de fermeture
- Système de verrouillage à trois points
- Serrure à clé
- Panneton double de 3 mm
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Système de verrouillage à trois points
Nombre de serrures: 1
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 38,5 kg
- Poids brut
- 39,875 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177983793
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
- CX Partie inférieure de pupitre en 3 parties, L800xH675xP400 mm, en tôle d'acier
- Documentations
- Notice d'utilisation