Partie centrale de pupitre CX

Référence: CX 6711000

Quatre largeurs permettent la construction en deux ou trois parties des pupitres CX.

Référence: 6730820

Plaque d'obturation pour pupitres CX

Référence: 6721000

Partie supérieure de pupitre CX

Référence: 6701000

Partie inférieure de pupitre CX

Référence: 6730710

Rail pour l'aménagement intérieur

Référence: 6730800

Baguette de finition en aluminium CX

Référence: PRO98867

Mini-poignée Confort

Référence:
CX 6711000
Modèle
Partie médiane
Matériau
Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Couvercle du pupitre : tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé «in situ» sur tout le pourtour
Finition
Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret
Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite
Ouverture dans la base de l'armoire pour le passage des câbles
Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions
Largeur: 800 mm
Profondeur: 745 mm
Hauteur à l'avant
130 mm
Hauteur à l'arrière
200 mm
Code IK
IK10
Remarque
Une plaque d'obturation est requise pour fermer la partie centrale du pupitre
Une partie inférieure de pupitre et une plaque d'obturation au niveau de la partie centrale de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 2 parties
Une partie inférieure et une partie supérieure de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 3 parties.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Matériau de base
Tôle d'acier
Dimensions
Largeur: 800 mm
Nombre de serrures
2
Modèle du dispositif de fermeture
Dispositif de verrouillage
Serrure à clé
Panneton double de 3 mm
Verrouillage
Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 2
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
25 kg
Poids brut
27 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177983717
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Description produit
CX Partie centrale de pupitre en 3 parties, L : 800 mm
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés