Quatre largeurs permettent la construction en deux ou trois parties des pupitres CX.
- Numéro d'article:
- CX 6712000
- Modèle
- Partie médiane
- Matériau
- Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Couvercle du pupitre : tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé «in situ» sur tout le pourtour - Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Coffret
Couvercle sur charnières à l'arrière, 2 béquilles avec verrouillage automatique. Déverrouillage automatique à gauche, manuel à droite
Ouverture dans la base de l'armoire pour le passage des câbles
Serrure : panneton double de 3 mm - Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
Profondeur: 745 mm - Hauteur à l'avant
- 130 mm
- Hauteur à l'arrière
- 200 mm
- Nombre de portes
- 2
- Code IK
- IK10
- Remarque
- Une plaque d'obturation est requise pour fermer la partie centrale du pupitre
- Une partie inférieure de pupitre et une plaque d'obturation au niveau de la partie centrale de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 2 parties
- Une partie inférieure et une partie supérieure de pupitre sont requises pour une construction de pupitre en 3 parties.
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Dimensions
- Largeur: 1.200 mm
- Nombre de serrures
- 3
- Modèle du dispositif de fermeture
- Dispositif de verrouillage
- Serrure à clé
- Panneton double de 3 mm
- Verrouillage
- Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage
Nombre de serrures: 3
Serrure à clé: Panneton double de 3 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 36 kg
- Poids brut
- 36,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177983700
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Description produit
- CX Partie centrale de pupitre en 3 parties, L : 1200 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation